(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
RL50CPA |
RL50CPB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม x ความกว้างทั้งหมด x ความสูงทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ความสูงของการสะสม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95,215.00 ฿ 76,533.82 |
ROLL TURN LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 800 × 500 × 1940 | 1400 | 452-8743 | 40000 | 1 หน่วย | ||
฿ 106,076.00 ฿ 91,490.55 |
ROLL TURN LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 800 × 500 × 1640 | 1100 | 452-8751 | 35000 | 1 หน่วย |
ดรัม/ถังน้ำมัน พาหะที่ใช้ได้ทั้งกระป๋องและ ถังน้ำ ขนาด 18 ลิตร และสามารถบรรจุของได้
[คุณสมบัติ]
· ชนิดรวมศูนย์แบบฟังก์ชันเดียวที่สามารถยกขึ้นและหมุนได้
· น้ำหนักเบา รัศมีวงเลี้ยวเล็ก คุ้มค่าคุ้ม ความคุ้มค่าต่อต้นทุน
· ง่ายต่อการใส่เนื้อหาของกระป๋อง 18 ลิตรและ ถัง
· งานซ่อมบำรุง ทำได้ง่ายโดยใช้ โซ่เชื่อมต่อ
· การโหลดทำได้โดยการกดปุ่มปลดล็อคและหมุนที่ มือจับ
· การออกแบบ ที่ปลอดภัยที่จะหยุด จุด เมื่อปล่อยปุ่ม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการบรรจุกระป๋อง 18 ลิตรและกระป๋อง ถัง
รหัสรุ่น |
---|
RL50CPA |
RL50CPB |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวรวม x ความกว้างทั้งหมด x ความสูงทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
ความสูงของการสะสม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 95,215.00 ฿ 76,533.82 |
ROLL TURN LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 800 × 500 × 1940 | 1400 | 452-8743 | 40000 | 1 หน่วย | ||
฿ 106,076.00 ฿ 91,490.55 |
ROLL TURN LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 800 × 500 × 1640 | 1100 | 452-8751 | 35000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง