(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
HLF-S100-80L |
HLF-S200-80L |
HLF-S400-85L |
HLF-S600-90L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.) | ความสูงขั้นต่ำของ โต๊ะวางชิ้นงาน (มม.) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน กว้าง (มม.) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน ความยาว (มม.) | ความสูงของ โต๊ะวางชิ้นงาน สูงสุด (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ก้าวครั้ง (ครั้ง) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D: ล้อ หน้า (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D: ล้อ หลัง (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,500.00 |
HAND LIFTERS-PORTABLE LIFT TA | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 80 | 400 | 720 | 635 | 555 | 20 | 454-2037 | 35 กก | 75 (ยาง) | 100 (ยาง) | 1 หน่วย | ||
฿ 36,176.35 |
HAND LIFTERS-PORTABLE LIFT TA | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 81 | 500 | 800 | 711 | 630 | 46 | 454-2096 | 57 กก | 75 (ยูรีเทน) | 125 (ยาง) | 1 หน่วย | ||
฿ 51,149.00 |
HAND LIFTERS-PORTABLE LIFT TA | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 86 | 600 | 900 | 787 | 701 | 70 | 454-2193 | 94 กก | 75 (ยูรีเทน) | 150 (ยาง) | 1 หน่วย | ||
฿ 77,293.51 |
HAND LIFTERS-PORTABLE LIFT TA | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 90 | 600 | 900 | 765 | 675 | 92 | 454-2304 | 110 กก. | 75 (ยูรีเทน) | 150 (ยูรีเทน) | 1 หน่วย |
ประเภท ไฮดรอลิก เหยียบคันเร่ง, แฮนด์ ลิฟเตอร์ แบบ ชนิด Low Profile
[คุณสมบัติ]
·ผลิตภัณฑ์สไตล์พื้นต่ำนี้สามารถรวมไว้ในพื้นที่แคบสำหรับการขนส่งแบบกล่อง
·มีความสามารถในการทำงานได้ดีเนื่องจากไม่มีเสา
[การประยุกต์ใช้งาน]
สำหรับการขนส่งและการยก พาเลทตะกร้าเหล็ก เป็นต้น
รหัสรุ่น |
---|
HLF-S100-80L |
HLF-S200-80L |
HLF-S400-85L |
HLF-S600-90L |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.) | ความสูงขั้นต่ำของ โต๊ะวางชิ้นงาน (มม.) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน กว้าง (มม.) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน ความยาว (มม.) | ความสูงของ โต๊ะวางชิ้นงาน สูงสุด (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
ก้าวครั้ง (ครั้ง) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D: ล้อ หน้า (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D: ล้อ หลัง (มิลลิเมตร) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,500.00 |
HAND LIFTERS-PORTABLE LIFT TA | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 80 | 400 | 720 | 635 | 555 | 20 | 454-2037 | 35 กก | 75 (ยาง) | 100 (ยาง) | 1 หน่วย | ||
฿ 36,176.35 |
HAND LIFTERS-PORTABLE LIFT TA | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 81 | 500 | 800 | 711 | 630 | 46 | 454-2096 | 57 กก | 75 (ยูรีเทน) | 125 (ยาง) | 1 หน่วย | ||
฿ 51,149.00 |
HAND LIFTERS-PORTABLE LIFT TA | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 86 | 600 | 900 | 787 | 701 | 70 | 454-2193 | 94 กก | 75 (ยูรีเทน) | 150 (ยาง) | 1 หน่วย | ||
฿ 77,293.51 |
HAND LIFTERS-PORTABLE LIFT TA | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 90 | 600 | 900 | 765 | 675 | 92 | 454-2304 | 110 กก. | 75 (ยูรีเทน) | 150 (ยูรีเทน) | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง