1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องจักร ขัดรอยเชื่อม (ประเภทแปรง / ผ้าผสม)

CLEANING DEVICE

เครื่องจักร ขัดรอยเชื่อม (ประเภทแปรง / ผ้าผสม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 99,181.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้งานได้โดยการสลับระหว่างแปรงและผ้า

คุณสมบัติ

● สามารถใช้งานได้โดยการสลับแปรงและผ้า

สเปค

● แรงดันขาเข้า (V): 1 เฟส 100 V / 10 A
● กระแส Output (A): 30
● ฟังก์ชั่น การประมวลผล การ กำจัดการเผาไหม้: ◎
● การขัดเงา ฟังก์ชั่น การประมวลผล: ◎
● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 180 × 360 × 220

อุปกรณ์เสริม

● อิเล็กโทรไลต์ SUS-HC (500 มล.) 
● แปรง 1 แบบ (5 ชิ้น)
● เพลา ต่อ M6 
● สายยาง สำหรับ แปรง
● อิเล็กโทรไลต์ที่เป็นกรดอ่อน SUS-N (500 มล.)
● AC อิเล็กโทรไลต์ กลาง SUS-200 (500 มล.)
● สเปรย์ Neutralizer (500 มล.) 
● ภาชนะ อิเล็กโทรไล
● หมายเลข 3 อิเล็กโทรด
รหัสสินค้า
MS-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 99,181.67

CLEANING DEVICE 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร ทำความสะอาดรอยเชื่อม ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า(ก) 10 กระแสไฟฟ้า เชื่อม(ก) 30
แรงดันขาเข้า(V) 1 เฟส 100 V / 10 A กระแส Output(A) 30 ฟังก์ชั่น การประมวลผล: การกำจัดรอยไหม้
ฟังก์ชั่น การประมวลผล: งานลับคม/งานเจียรไน ฟังก์ชั่น การประมวลผล: การรักษา Passivation/การล้างผิวโลหะ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 180
ความลึก(มิลลิเมตร) 360 ความสูง(มิลลิเมตร) 220 JAN Code 4580118023758
รหัสของทรัสโก้ 452-5221 มวล 8200 กรัม คุณสมบัติ สามารถใช้แปรงสลับกับผ้า
อุปกรณ์เสริม สารละลายอิเล็กโทรไลต์ SUS-HC (500 มล.) / ชนิดแปรง 1 (5 ชิ้น) / เพลาขยาย M6 / หลอดสำหรับแปรง / สารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นกรดเล็กน้อย SUS-N (500 มล.) / สารละลายอิเล็กโทรไลต์กลาง AC SUS-200 (500 มล.) / สเปรย์ neutralizer (500 มล.) / สารละลายอิเล็กโทรไลต์ / หมายเลข 3 stecher / ง่าย stecher / M5 แปลงอะแดปเตอร์ / โอริง (2 ชิ้น) / แหวนผ้า (ขนาดเล็ก 20 ชิ้น) / ซุปเปอร์รู้สึก (5 ชิ้น) / ผ้าซุปเปอร์ 30 ซม. )

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MS-150 ในชุด เครื่องจักร ขัดรอยเชื่อม (ประเภทแปรง / ผ้าผสม)