(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถพัน สายยาง ยูรีเทน ได้ถึง 30 ม. (ID 6.5 มม. x OD 10 มม.)
·รวม สายยาง เสริม 1 ม
[สเปค]
·การติดตั้งด้านหลัก:ข้อต่อ น๊อตตัวเมีย ยึดอยู่กับที่
·การติดตั้งด้านที่สอง:ข้อต่อ น๊อตตัวเมีย ยึดอยู่กับที่
ความดัน ใช้งานปกติ(Mpa) | 1.5 | ID สายยาง(มิลลิเมตร) | 6.5 | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
สายยาง ช่วย(ม.) | 1 | เหล็กฉากสำหรับยึด ด้านปฐมภูมิ | ข้อต่อ ยึดอยู่กับที่ 1/4 | เหล็กฉากสำหรับยึด ด้านรอง | ข้อต่อ ยึดอยู่กับที่ 1/4 |
JAN Code | 4930510314273 | รหัสของทรัสโก้ | 106-5092 | สเปค | สามารถพัน สายยาง ยูรีเทน ได้ถึง 30 ม. |
มวล(กิโลกรัม) | 5.0 | กำลังการผลิตภายใน | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UCS-0 ในชุด ยูรีเทน air reel_reel เท่านั้น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง