1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ดอกสว่าน เงียบ ชนิดแห้ง AC

MAX DRYTYPE SILENT DRILL

ดอกสว่าน เงียบ ชนิดแห้ง AC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 51,238.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำงานที่สะดวกสบาย เสียงรบกวนต่ำ การสั่นสะเทือนต่ำ และการเจาะด้วยความเร็วสูง!!
· ทั้งโหมดความเร็วสูงและโหมดเงียบไม่ได้ใช้ กลไก การกระแทก และ ดอกสว่าน โดยการหมุนดอกเพชรเท่านั้น
· ความเร็วในการเจาะเทียบเท่ากับ ดอกสว่าน กระแทกโดยไม่ต้องกระแทก
· เนื่องจากไม่ได้ใช้น้ำในการระบายความร้อน จึงไม่จำเป็นต้องพกคราบน้ำหรืออุปกรณ์จ่ายน้ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ "การก่อสร้างขณะเข้าพัก" ระหว่างงานปรับปรุง/ซ่อมแซมโรงพยาบาล โรงแรม สำนักงาน ฯลฯ

รหัสสินค้า
DS-181D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 51,238.75

MAX DRYTYPE SILENT DRILL 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ดอกสว่าน กระแทกแบบชาร์จไฟได้ ความพร้อมในการสลับ 2 สเตจ NA การใช้พลังงาน(W) 1060
ฉนวนกันความร้อน สองชั้น NA พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 11 ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: โหมด ความเร็วสูง(ขั้นต่ำ -1) 8000
ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: โหมด เงียบ(ขั้นต่ำ -1) 4000 JAN Code 4902870720704 รหัสของทรัสโก้ 447-3108
คุณสมบัติ เสียงรบกวนต่ำ, การสั่นสะเทือนต่ำ, ผลิตภัณฑ์ น่าเบื่อความเร็วสูงเหมาะสำหรับ "การก่อสร้างที่เงียบสงบที่ผู้คนอาศัยอยู่" ไม่มีการใช้ ค้อน ใน ผลิตภัณฑ์ นี้ที่ใช้บิตเพชรหมุนเพื่อ รู รูในการตั้งค่า โหมด เงียบรวม ผลิตภัณฑ์ นี้รักษาความเร็วในการเจาะคล้ายกับ ดอกสว่าน กระแทก ไม่ใช้น้ำป้องกันความเสียหายจากน้ำ ไม่จำเป็นต้องพกพาอุปกรณ์ประปา มวล(ก.) 3500 อุปกรณ์เสริม ที่จับด้านข้าง, เกจวัดความลึก, ถ้วยเก็บฝุ่น, หินลับ (สำหรับลับคมเล็กน้อย), ประแจ (สำหรับบิตแนบ 4 x), กระเป๋า
ความจุการขุดเจาะ คอนกรีต ขนาด 10-18 มม