(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัด มุม _ ใบมีดลบคม สำรอง

เครื่องตัด มุม _ ใบมีดลบคม สำรอง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 5,326.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
D62-1
D62-3
D62-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รุ่นที่ใช้งานได้ JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 5,326.00

MKB ANGLE CUTTER R40 1 ชิ้น 5 วัน D-60D-65 4960408012707 453-7319 210

฿ 6,217.00

MKB ANGLE CUTTER R40 1 ชิ้น 5 วัน D-60 4960408012714 453-7327 580

฿ 6,217.00

MKB ANGLE CUTTER R40 1 ชิ้น 31 วัน D-65 4960408012721 453-7335 580

รายละเอียดสินค้า

[ข้อกำหนด]
· นี่คือ ใบมีดลบคม สำรองสำหรับ เครื่องตัดมุม โดย MOKUBA
· โปรดเลือกตาม รุ่น รองรับการใช้งาน ฯลฯ

รหัสรุ่น
D62-1
D62-3
D62-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รุ่นที่ใช้งานได้ JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 5,326.00

MKB ANGLE CUTTER R40 1 ชิ้น 5 วัน D-60D-65 4960408012707 453-7319 210

฿ 6,217.00

MKB ANGLE CUTTER R40 1 ชิ้น 5 วัน D-60 4960408012714 453-7327 580

฿ 6,217.00

MKB ANGLE CUTTER R40 1 ชิ้น 31 วัน D-65 4960408012721 453-7335 580

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● พาวเวอร์ซัพพลาย ไม่จำเป็นไม่มีชิปและจุดประกายการผลิต
● พื้นผิว ถูกตัดอย่างประณีต
● สามารถแทรก มุม ได้จากด้านหน้าการ การวางตำแหน่ง จะถูกกำหนดโดยหนึ่งช็อต (PAT)

สเปค

● SPQ (แผ่น): 1