(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

endoscope อุตสาหกรรม "ขอบเขตงู"

endoscope อุตสาหกรรม "ขอบเขตงู"

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SS-03

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ขอบเขตของท่อ
  • ความยาวสายไฟ(มิลลิเมตร)
    880
  • ประเภทรายละเอียด
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น
  • ขนาดจอภาพ(นิ้ว)
    3.5
  • ความละเอียด กล้อง(พิกเซล)
    640 × 480
  • ระยะโฟกัส(มิลลิเมตร)
    20〜40 มม. (φ5.5มม.), 40〜100 มม. (φ25มม.)
  • JAN Code
    4983621910100
  • รหัสของทรัสโก้
    433-0226
  • มวล(ก.)
    250
  • การใช้งาน
    ตรวจสอบด้านบนเพดาน / หลังกำแพงตรวจสอบภายในท่อ
  • อุปกรณ์เสริม
    คู่มือการใช้งาน / หม้อแปลงกระแสสลับ / สายสัญญาณภาพและเสียง / สาย USB / SD Card (2 GB) / ชุดทำความสะอาด / เคส
  • สเปค
    คุณสมบัติ กันน้ำ: พาวเวอร์ซัพพลาย IP67: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ถ่านชาร์จ x 1 ชิ้น, เวลาที่มี: 2 ชั่วโมง (ชาร์จ 3 ชั่วโมง)
  • คุณสมบัติ
    ช่วยให้สามารถเฝ้าระวังสถานที่ที่อยู่นอกสายตาได้ง่ายและรวดเร็วการออกแบบ กันน้ำ (IP67) ช่วยให้อุ่นใจเมื่อใช้กับน้ำสายอ่อน มาในประเภทลูกโซ่ (1, 3, 10 ม.) และชนิดยืดหยุ่น (10, 30 ม.)สายไฟ (สำหรับกล้อง) ขายปลีก/แยกจำหน่ายสายอ่อน (1, 3, 10, 30 ม.) รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    W110XH200XD37
รหัสรุ่น
SS-03
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 24,475.66

CUS SNAKE SCOPE 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ขอบเขตของท่อ
  • ความยาวสายไฟ(มิลลิเมตร)
    880
  • ประเภทรายละเอียด
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น
  • ขนาดจอภาพ(นิ้ว)
    3.5
  • ความละเอียด กล้อง(พิกเซล)
    640 × 480
  • ระยะโฟกัส(มิลลิเมตร)
    20〜40 มม. (φ5.5มม.), 40〜100 มม. (φ25มม.)
  • JAN Code
    4983621910100
  • รหัสของทรัสโก้
    433-0226
  • มวล(ก.)
    250
  • การใช้งาน
    ตรวจสอบด้านบนเพดาน / หลังกำแพงตรวจสอบภายในท่อ
  • อุปกรณ์เสริม
    คู่มือการใช้งาน / หม้อแปลงกระแสสลับ / สายสัญญาณภาพและเสียง / สาย USB / SD Card (2 GB) / ชุดทำความสะอาด / เคส
  • สเปค
    คุณสมบัติ กันน้ำ: พาวเวอร์ซัพพลาย IP67: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ถ่านชาร์จ x 1 ชิ้น, เวลาที่มี: 2 ชั่วโมง (ชาร์จ 3 ชั่วโมง)
  • คุณสมบัติ
    ช่วยให้สามารถเฝ้าระวังสถานที่ที่อยู่นอกสายตาได้ง่ายและรวดเร็วการออกแบบ กันน้ำ (IP67) ช่วยให้อุ่นใจเมื่อใช้กับน้ำสายอ่อน มาในประเภทลูกโซ่ (1, 3, 10 ม.) และชนิดยืดหยุ่น (10, 30 ม.)สายไฟ (สำหรับกล้อง) ขายปลีก/แยกจำหน่ายสายอ่อน (1, 3, 10, 30 ม.) รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    W110XH200XD37

รายละเอียดสินค้า

ช่วยให้ตรวจสอบพื้นที่ที่อยู่นอกสายตาได้ง่ายและรวดเร็วการออกแบบ กันน้ำ (IP67) ช่วยให้ใช้งานใกล้น้ำได้อย่างไร้กังวลสายอ่อน มาในประเภทลูกโซ่ (1, 3, 10 ม.) และชนิดยืดหยุ่น (10, 30 ม.)สายไฟ (ส่วนของกล้อง) ขายปลีก/แยกจำหน่ายสายอ่อน เป็นอุปกรณ์เสริม (1 ม. / 3 ม. / 10 ม. / 30 ม.) สามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ การใช้งานต่างๆ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SS-03

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ขอบเขตของท่อ
  • ความยาวสายไฟ(มิลลิเมตร)
    880
  • ประเภทรายละเอียด
    อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น
  • ขนาดจอภาพ(นิ้ว)
    3.5
  • ความละเอียด กล้อง(พิกเซล)
    640 × 480
  • ระยะโฟกัส(มิลลิเมตร)
    20〜40 มม. (φ5.5มม.), 40〜100 มม. (φ25มม.)
  • JAN Code
    4983621910100
  • รหัสของทรัสโก้
    433-0226
  • มวล(ก.)
    250
  • การใช้งาน
    ตรวจสอบด้านบนเพดาน / หลังกำแพงตรวจสอบภายในท่อ
  • อุปกรณ์เสริม
    คู่มือการใช้งาน / หม้อแปลงกระแสสลับ / สายสัญญาณภาพและเสียง / สาย USB / SD Card (2 GB) / ชุดทำความสะอาด / เคส
  • สเปค
    คุณสมบัติ กันน้ำ: พาวเวอร์ซัพพลาย IP67: แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ถ่านชาร์จ x 1 ชิ้น, เวลาที่มี: 2 ชั่วโมง (ชาร์จ 3 ชั่วโมง)
  • คุณสมบัติ
    ช่วยให้สามารถเฝ้าระวังสถานที่ที่อยู่นอกสายตาได้ง่ายและรวดเร็วการออกแบบ กันน้ำ (IP67) ช่วยให้อุ่นใจเมื่อใช้กับน้ำสายอ่อน มาในประเภทลูกโซ่ (1, 3, 10 ม.) และชนิดยืดหยุ่น (10, 30 ม.)สายไฟ (สำหรับกล้อง) ขายปลีก/แยกจำหน่ายสายอ่อน (1, 3, 10, 30 ม.) รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    W110XH200XD37
รหัสรุ่น
SS-03
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 24,475.66

CUS SNAKE SCOPE 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1