(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิด เพลา หกเหลี่ยมที่สามารถใช้กับสว่านกระแทก แบบใช้ไฟฟ้า เป็นต้นสปริง ติดอยู่กับส่วนของ วัสดุฐาน ขดลวด เพื่อให้สามารถกลับมาได้แม้จะเปิดและใช้ วัสดุ ขดลวดผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับงาน ฐานวาง มุมและการ การขัดเงา พื้นผิว แคบอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
TEBS6-15G |
TEBS6-15S |
TEBS6-15SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย (มิลลิเมตร) | วัสดุ ขน | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | วัสดุ: ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 169.00 | BRUSH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.25 × 5 | ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลือง | 4989999266900 | 444-9975 | ขดลวด เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลือง | ||
฿ 167.00 | BRUSH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.3 | ขดลวด เหล็กกล้า | 4989999266917 | 444-9983 | ขดลวด เหล็กกล้า | ||
฿ 229.00 | BRUSH | 1 ชิ้น | 1 วัน | 0.3 | สเตนเลส | 4989999266924 | 444-9991 | ขดลวด สเตนเลส (SUS304) |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | เพลา หกเหลี่ยม 6.35 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 15 | ประเภทรายละเอียด | สปริง เพลา หกเหลี่ยม แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว เพลา(มิลลิเมตร) | 25 | ขน ยาว(มิลลิเมตร) | 30 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 3000 |
มวล(ก.) | 40 | คุณสมบัติ | เนื่องจากเป็นแบบ เพลา หกเหลี่ยมจึงสามารถใช้กับสว่านกระแทก แบบใช้ไฟฟ้า เป็นต้นสปริง ติดอยู่กับส่วนของ วัสดุฐาน ขดลวด เพื่อให้สามารถกลับมาได้แม้จะเปิดและใช้ วัสดุ ขดลวดผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับงาน ฐานวาง มุมและการ การขัดเงา พื้นผิว แคบอื่น ๆ | วัสดุ: เพลา | เหล็กกล้า (เหล็กชุบสังกะสี) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง