(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำความสะอาดกระแสลมร้อนที่ไม่ปนเปื้อนอากาศประเภท เครื่องทำความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า ไม่มีก๊าซที่ติดไฟได้และไม่ก่อให้เกิดมลพิษในอากาศความ ความทนทาน ยอดเยี่ยมและ อายุการ ใช้งานที่ยาวนานได้รับการยอมรับด้วย เครื่องทำความร้อน เปลือก สเตนเลสสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมงโดยมีตัวตั้งเวลาเปิด - ปิดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานและมีอุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกินไปในตัวอุปกรณ์ควบคุม ปริมาณ ลม มี ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม อินเวอร์เตอร์ นอกเหนือจาก ยางกันกระแทก แบบเดิมเทอร์มินัลภายนอกมาพร้อมกับหน่วยหลักสำหรับการอบแห้งวัตถุเปียกการรวมเข้ากับเครื่องจักรขนาดใหญ่และสายการผลิตและการให้ความร้อนในสถานที่ที่ไม่สามารถใช้ไฟได้
รหัสสินค้า |
---|
SHD-5J |
SHD-7.5J |
SHD-10J |
SHD-15J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความจุ (กิโลวัตต์) | เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงรบกวน (ฐานข้อมูล) | เส้นผ่าศูนย์กลาง เต้ารับ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง พอร์ตเชื่อมต่อ ดูด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | การใช้พลังงาน 50/60 (เฮิร์ต (W)) | ปริมาณลมสูงสุด (m³ / นาที) | ความดัน สถิตสูงสุด (ปาสคาล) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 164,635.00 | SDN HOT AIR GENERATOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | 670 | 368 | 514 | 5.0 | 67 | 75 | 75 | 453-0128 | 36000 | 5100 | 5.7 | 1.2 | ||
฿ 172,476.00 | SDN HOT AIR GENERATOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | 670 | 368 | 514 | 7.5 | 67 | 75 | 75 | 453-0136 | 38000 | 7600 | 5.7 | 1.2 | ||
฿ 203,834.00 | SDN HOT AIR GENERATOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | 719 | 396 | 514 | 10.0 | 70 | 100 | 100 | 453-0101 | 41000 | 10300 | 9.0 | 1.4 | ||
฿ 297,860.00 | SDN HOT AIR GENERATOR | 1 ชิ้น | 40 วัน | 913 | 452 | 553 | 15 | 77 | 125 | 125 | 453-0110 | 57000 | 15500 | 12.0 | 1.6 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เครื่องกำเนิดลมร้อน (ชนิดติดตั้ง) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | 3 เฟส 200 | ช่วงอุณหภูมิ(°ค) | อุณหภูมิปกติถึง 350 |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดประเภท | ด้วย อุปกรณ์ควบคุม อินเวอร์เตอร์ | คุณสมบัติ | พัดอากาศร้อนที่สะอาดซึ่งไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนในชั้นบรรยากาศ นี่คือ ผลิตภัณฑ์ ประเภท เครื่องทำความร้อน แบบใช้ไฟฟ้า ที่ไม่ใช้ก๊าซเผาไหม้และไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนในชั้นบรรยากาศ ผลิตภัณฑ์ มีความทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนานเนื่องจากการใช้ ฮีตเตอร์ เปลือก สเตนเลส สามารถเรียกใช้ ผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง นอกเหนือจากการติดตั้งตัวจับเวลาเปิด - ปิด มาตรฐาน แล้วยังมีอุปกรณ์ป้องกัน การทำความร้อน สูงในตัวที่ปลอดภัย นอกจาก กลไก ยางกันกระแทก แบบเดิมเพื่อควบคุมการไหลของอากาศแล้วยังมี ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม อินเวอร์เตอร์ เพิ่มเติม เทอร์มินัลภายนอกมีการติดตั้งบน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน | ใช้ | การทำความร้อน |
ความยาว สายพาวเวอร์ | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง