(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แพ้ด หมุนที่ส่วน ปลาย เคลื่อนที่ไปพร้อมกับวัตถุเป้าหมายทำให้สะดวกในการยึดวัตถุที่เอียงและสิ่งที่คล้ายกันสะดวกในการยึดแผงและงานเชื่อม
รหัสสินค้า |
---|
100SP |
150SP |
280SP |
460SP |
610SP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างกระชับสูงสุด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 828.60 ฿ 638.02 | KTC LOCKING PLIERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 135 | 71 | 17 | 4989433506470 | 453-5740 | 145 | ||
฿ 909.22 ฿ 703.01 | KTC LOCKING PLIERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 165 | 90 | 22 | 4989433506487 | 453-5791 | 275 | ||
฿ 1,788.58 ฿ 1,482.91 | KTC LOCKING PLIERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 96 | 270 | 134 | 30 | 4989433506494 | 453-5901 | 815 | ||
฿ 2,409.68 ฿ 1,985.09 | KTC LOCKING PLIERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 205 | 460 | 150 | 30 | 4989433506500 | 453-5928 | 1272 | ||
฿ 3,029.64 ฿ 2,444.92 | KTC LOCKING PLIERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 320 | 615 | 145 | 30 | 4989433506517 | 453-5952 | 1546 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | แพ้ด หมุนที่ส่วน ปลาย เคลื่อนที่ไปพร้อมกับวัตถุเป้าหมายทำให้สะดวกในการยึดวัตถุที่เอียงและสิ่งที่คล้ายกันสะดวกในการยึดแผงและสำหรับงานเชื่อม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง