(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุ่นใจแม้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่รุนแรงด้วยระบบกันน้ำ IP67 (มาตรฐาน IEC) ข้อผิดพลาดในการวัดจะไม่เกิดขึ้นแม้ว่าจะใช้ ของไหล ตัดกลึงก็ตาม ความแม่นยำ ในการทำซ้ำ ±1 µm สูงถึง 80 มม. แม้แต่วัดชิ้นงานที่ไม่ใช่โลหะ
[คุณสมบัติ]
·นอกจากคุณสมบัติของ "เครื่อง หาจุดชนิด ไม่เป็นแม่เหล็ก/ กันน้ำ " ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังเปิดใช้งานการวัดบนชิ้นงานที่ อโลหะ อีกด้วย
·สามารถวัดได้ทุกประเภทเช่นการตั้งค่า ตำแหน่ง อ้างอิง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ภายใน / ภายนอก ศูนย์กลาง มุม ความกว้างของฟัน และความสูงด้วย งานละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
BT30WPI |
BT30WPI-3 |
BT40WPI |
BT40WPI-3 |
S10WPI-3 |
S20WPI-3 |
S32WPI |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท แกนหมุน | D | L (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | สไตลัสเสริม (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | แบตเตอรี่ (รวม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60,688.79 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | # BT30 | BT30 | 168.4 | 84.4 | 48.4 | 39 | ø6×29 | 710 | แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ SR-44 x 2 | ||
฿ 60,930.67 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | # BT30 | BT30 | 168.4 | 84.4 | 48.4 | 39 | ø3×29 | 710 | แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ SR-44 x 2 | ||
฿ 62,684.31 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | # BT40 | BT40 | 190.4 | 89.4 | 65.4 | 39 | ø6×29 | 1290 | แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ SR-44 x 2 | ||
฿ 62,895.96 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | # BT40 | BT40 | 190.4 | 89.4 | 65.4 | 39 | ø3×29 | 1290 | แบตเตอรี่ซิลเวอร์ออกไซด์ SR-44 x 2 | ||
฿ 56,862.15 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | ø10 | 139.6 | 58.6 | 46 | 35 | ø3×29 | 260 | แบตเตอรี่ลิเธียม BR-435 x 1 | ||
฿ 50,240.66 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ø20 | 158.6 | 58.6 | 65 | 35 | ø3×29 | 340 | แบตเตอรี่ แมงกานีส R1 (UM-5) จำนวน 2 ก้อน | ||
฿ 50,115.30 | NSN POINT FINDER | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | ø32 | 158.6 | 58.6 | 65 | 35 | ø6×29 | 590 | แบตเตอรี่ แมงกานีส R1 (UM-5) จำนวน 2 ก้อน |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์วัด | S(มิลลิเมตร) | 29 | F(มิลลิเมตร) | 35.6 |
---|---|---|---|---|---|
ระบบ | ประเภทการ หน้าสัมผัส ภายใน | Stylus สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ / แกน XY(มิลลิเมตร) | ±6 | Stylus สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ / แกน Z(มิลลิเมตร) | +5 |
การวัด ความดัน | แกน XY : 0.8 N/Z แกน: 3.0 N | ความแม่นยำ ซ้ำ | สไตลัส มาตรฐาน : ±0.5 µm/สไตลัสยาว 80 มม.: ±1 µm | รุ่น กันน้ำ | มาตรฐาน กันน้ำ IP67 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง