(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· รูปทรง: ตัวยึดสำหรับกัดเกลียว;รูหล่อลื่น (รู น้ำมัน): ใช่ [คุณสมบัติ] นี่คือประเภทเปลือก TMSH สำหรับเกลียว ตัวเมีย เมตริก HY-PRO P · โปรดสั่งซื้อหลังจากยืนยันขนาดและ ตัวเครื่อง สกรู รองรับการใช้งาน
รหัสสินค้า |
---|
PNTC-TMSH-D50-FMA25.4-3 |
PNTC-TMSH-D63-FMA25.4-5 |
PNTC-TMSH-D80-FMA25.4-5 |
PNTC-TMSH-D80-FMA25.4-6B |
PNTC-TMSH-D100-FMA31.75-5 |
PNTC-TMSH-D125-FMA38.1-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D2 (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต | ขนาด ปลาย | หมายเลข เครื่องมือ | D (มิลลิเมตร) | ข (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู d1 (มิลลิเมตร) | d5 (มิลลิเมตร) | เสื้อ (มิลลิเมตร) | สลักเกลียว แคลมป์ยึด เมือง | d4 (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | l3 (มิลลิเมตร) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 52,380.00 | OSG CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 50 | 6 | 3/8" | 7710891 | 46.5 | 9.5 | 25.4 | 46.5 | 6.3 | M12 | 20 | 12.5 | 26 | 1 | ||
฿ 52,380.00 | OSG CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 63 | 4 | 5/8" | 7710892 | 57 | 9.5 | 25.4 | 54.8 | 6.3 | M12 | 20 | 12.5 | 26 | 1 | ||
฿ 57,618.00 | OSG CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 80 | 6 | 5/8" | 7710893 | 74 | 9.5 | 25.4 | 54.8 | 6.3 | M12 | 20 | 12.5 | 26 | 1 | ||
฿ 57,618.00 | OSG CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 80 | 5 | 3/4"B | 7710894 | 72 | 9.5 | 25.4 | 54.8 | 6.3 | M12 | 20 | 12.5 | 26 | 1 | ||
฿ 61,652.00 | OSG CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 48 | 100 | 7 | 5/8" | 7710895 | 94 | 12.7 | 31.75 | 73.8 | 8 | MBA-M16 | 48 | - | 32.3 | 2 | ||
฿ 67,242.00 | OSG CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 61 | 125 | 9 | 5/8" | 7710896 | 119 | 15.9 | 38.1 | 98.8 | 10 | MBA-M20 | 60 | - | 38 | 2 |
กำลังโหลด …
การ ปรากฏตัวของ น้ำมัน - หลุม | มีจำหน่าย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง