(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
DLM17U |
DLM19U |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดด้านตรงข้าม (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,182.71 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 17 | 113 | φ23 | 4963202-088114 | ||
฿ 1,216.33 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 19 | 116 | φ25 | 4963202-088152 |
ข้อต่อ เครื่องมือไฟฟ้า มี มีการเซาะร่อง สองชั้นสำหรับการใช้งานทั้ง 9 มม. และ 13 มม. เพื่อให้สามารถ อุปกรณ์เสริม กับดอกสว่านหลายประเภทได้
[คุณสมบัติ]
·รองรับแรงกระแทก 14.4 V
·สำหรับติดและถอด น็อต/ โบลท์ ในส่วนมุมและในพื้นที่ จำกัด มาก
·ชนิดรูลึกสามารถใช้งานได้แม้ว่า สกรู เกลียวนอก จะยื่นออกมา
รหัสรุ่น |
---|
DLM17U |
DLM19U |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดด้านตรงข้าม (มิลลิเมตร) |
มวล (ก.) |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,182.71 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 17 | 113 | φ23 | 4963202-088114 | ||
฿ 1,216.33 |
LOB HANDTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | 19 | 116 | φ25 | 4963202-088152 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง