(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดึง คอลเลท ด้ามยึดคอลเลต
[คุณสมบัติ]
·รองรับการหมุนความเร็วสูง
· รูปทรง เพรียวบางโดยไม่ต้องใช้น๊อตตัวเมียที่ปลาย
·หนึ่งคอล คอลเลท สามารถขันได้สูงสุด 2 มม.
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน (ตัวเครื่อง) | เซ็นเตอร์การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ประเภท แกนหมุน | HSK-E |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท HSK | 32 | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีดที่ยึดได้(มิลลิเมตร) | 1–7 | ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) | 65 |
รูปที่. | 4 | φD | 1–7 | L | 65 |
φC | 21 | L1 | 30 | L2 | 14.2 |
L3 | 10.8 | φC1 | 26 | φD1 | - |
น้ำหนัก | 0.2 | L4 | - |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน E32-DTB7-65K ในชุด ข้อมูลที่ ด้ามยึดคอลเลต ชนิด B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง