(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·หินเจียรตัดชนิดที่นิยมใช้ทั่วไป
· สเตนเลส ชนิดตัด เฉพาะด้าน สำหรับ สเตนเลส ยังมีจำหน่าย
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แบน | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส | วัสดุเม็ดขัดถู | WA |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดอนุภาค(#) | 36 | ความแข็ง | P | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 2 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15 | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 72 |
ปริมาณบรรจุภัณฑ์(แผ่น) | 10 | สารทำปฏิกริยา ผูกพัน | B | เครื่องมือ ใช้ | สำหรับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ |
การใช้งาน | สำหรับตัด ท่อเหล็ก เหล็กกล้าทั่วไป น้ำหนักเบา มุม ช่อง เหล็กเส้น แบบกลม ก้าน ฯลฯ | ประเภท เสริมแรง | แผ่นเสริมแรง 1 แผ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง