(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]สามารถใช้สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้านข้าง, การตัดแต่งขึ้นรูป การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว โค้ง, การดัดโค้ง, การประมวลผล R และ งานตัดเซาะร่อง [คุณสมบัติ]การใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ ที่มี ความแข็ง สูง สามารถตัด เหล็กกล้าทั่วไป เหล็กกล้าอบร้อน และ สเตนเลส
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,088.73 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.4 | 0.2 | ||
฿ 4,088.73 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.125 | 0.5 | 0.25 | ||
฿ 3,194.37 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.15 | 1 | 0.3 | ||
฿ 3,194.37 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.175 | 1 | 0.35 | ||
฿ 3,194.37 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 1 | 0.4 | ||
฿ 3,009.33 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.25 | 1 | 0.5 | ||
฿ 3,009.33 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 2 | 0.6 | ||
฿ 2,855.13 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.35 | 2 | 0.7 | ||
฿ 2,855.13 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 2.5 | 0.8 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.45 | 2.5 | 0.9 | ||
฿ 2,515.89 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 3 | 1 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.55 | 3 | 1.1 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 3 | 1.2 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.65 | 3 | 1.3 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7 | 3 | 1.4 | ||
฿ 2,515.89 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 5 | 1.5 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8 | 5 | 1.6 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.85 | 5 | 1.7 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9 | 5 | 1.8 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.95 | 5 | 1.9 | ||
฿ 2,515.89 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 6 | 2 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.05 | 6 | 2.1 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.1 | 6 | 2.2 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.15 | 6 | 2.3 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.2 | 6 | 2.4 | ||
฿ 2,515.89 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.25 | 8 | 2.5 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.3 | 8 | 2.6 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.35 | 8 | 2.7 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.4 | 8 | 2.8 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.45 | 8 | 2.9 | ||
฿ 2,670.09 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 8 | 3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 40 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 3 | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | +0.01 to -0.01 |
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / ด้าน / แกะสลัก / ร่องร่อง | บิด | มุม บิด 30° | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | 0 to -0.01 |
มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | 0 to -0.006 | วัสดุ | โลหะผสม อนุภาค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง