1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ มิเนียเจอร์ 4 ฟัน รุ่น KMSEA-4

ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์  มิเนียเจอร์ 4 ฟัน รุ่น KMSEA-4
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,947.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ดอกเอ็นมิลล์ คาร์ไบด์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส และชิ้นงานอื่นๆ 4 ฟัน
การเคลือบผิว ด้วย AlTiN ช่วยให้มี ความทนทาน และทนต่อการขีดข่วนสูง
ความเร็วตัดสูงและประสิทธิภาพการผลิตสูง สายนำไฟฟ้า ไปสู่การลดต้นทุนการผลิตโดยรวม

รหัสสินค้า
KMSEA-4050
KMSEA-4060
KMSEA-4070
KMSEA-4080
KMSEA-4090
KMSEA-4100
KMSEA-4110
KMSEA-4120
KMSEA-4130
KMSEA-4140
KMSEA-4150
KMSEA-4160
KMSEA-4170
KMSEA-4180
KMSEA-4190
KMSEA-4200
KMSEA-4210
KMSEA-4220
KMSEA-4230
KMSEA-4240
KMSEA-4250
KMSEA-4260
KMSEA-4270
KMSEA-4280
KMSEA-4290
KMSEA-4300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)

฿ 3,996.21

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.51

฿ 3,656.97

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.62

฿ 3,533.61

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.72

฿ 3,317.73

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.82.5

฿ 3,317.73

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.92.5

฿ 3,163.53

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 13

฿ 3,163.53

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.13

฿ 3,101.85

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.23

฿ 3,101.85

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.33

฿ 3,101.85

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.43

฿ 3,040.17

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.53

฿ 3,040.17

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.63

฿ 3,040.17

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.73

฿ 3,040.17

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.83

฿ 3,040.17

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.93

฿ 2,947.65

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 26

฿ 2,947.65

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.16

฿ 2,947.65

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.26

฿ 2,947.65

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.36

฿ 2,947.65

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.46

฿ 2,947.65

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.58

฿ 2,947.65

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.68

฿ 2,947.65

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.78

฿ 2,947.65

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.88

฿ 2,947.65

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.98

฿ 3,009.33

KOA ENDMILLS 1 ชิ้น 5 วัน 38

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ จำนวนร่อง(แผ่น) 4 ชนิด แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว TiAlN เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 3 ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) 60
การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง รูปทรงปลายใบมีด ขอบคม มุม บิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด 0 to -0.01 ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมือจับ 0 to -0.006 รายละเอียด มุม แรงบิด 30°
วัสดุ โลหะผสม อนุภาค