(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]
· รูปทรง:ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี (คาร์ไบด์)
· วัสดุ:โลหะผสมซูเปอร์ไมโคร เม็ดขัด
· วัสดุ ทำงาน:อะลูมิเนียม [◎] ทองแดง [◎]
[การประยุกต์ใช้งาน]พื้นผิวเรียบ / พื้นผิวด้านข้าง / พื้นผิวโค้ง / ร่อง / การตัดเอียง
รหัสสินค้า |
---|
ALERT-30305R |
ALERT-30405R |
ALERT-30505R |
ALERT-30605R |
ALERT-30610R |
ALERT-30805R |
ALERT-30810R |
ALERT-31005R |
ALERT-31010R |
ALERT-31205R |
ALERT-31210R |
ALERT-31605R |
ALERT-31610R |
ALERT-31630R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ห้องมุม R (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,824.29 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 4.5 | 60 | 6 | 9 | 0.5 | 2.7 | ||
฿ 2,885.97 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 6 | 60 | 6 | 12 | 0.5 | 3.6 | ||
฿ 3,132.69 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 7.5 | 60 | 6 | 15 | 0.5 | 4.5 | ||
฿ 3,256.05 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 9 | 60 | 6 | 18 | 0.5 | 5.4 | ||
฿ 3,256.05 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 9 | 60 | 6 | 18 | 1 | 5.4 | ||
฿ 4,335.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 12 | 70 | 8 | 24 | 0.5 | 7.2 | ||
฿ 4,335.45 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 12 | 70 | 8 | 24 | 1 | 7.2 | ||
฿ 4,767.20 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 80 | 10 | 30 | 0.5 | 9 | ||
฿ 4,767.20 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 80 | 10 | 30 | 1 | 9 | ||
฿ 6,463.39 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 100 | 12 | 36 | 0.5 | 11 | ||
฿ 6,463.39 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 100 | 12 | 36 | 1 | 11 | ||
฿ 10,410.89 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 24 | 120 | 16 | 48 | 0.5 | 15 | ||
฿ 10,410.89 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 24 | 120 | 16 | 48 | 1 | 15 | ||
฿ 10,410.89 | KOA ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 24 | 120 | 16 | 48 | 3 | 15 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | DLC | มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | 0 ถึง -0.01 |
มือจับ ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | H6 | มุมโค้งมน ส่วนต่างที่ยอมรับได้ | +0.02 ถึง -0.02 | วัสดุ | โลหะผสม อนุภาค บางเฉียบ |
รายละเอียด มุม แรงบิด | 45° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง