สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SJU-1TO
-
- รุ่นผลิตภัณฑ์
- เครื่องมือช่างพื้นฐาน
-
- ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
- 52
-
- การใช้งาน
- สำหรับ แม่แรง บอร์ดแบบ กลอนล็อค เดียวของรถยนต์ทั่วไปเช่นโตโยต้า
-
- ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
- 32
-
- ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
- 52
-
- ความลึกของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
- 32
-
- มวล(ก.)
- 175
-
- วัสดุ
- ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า; อแดปเตอร์/ตัวแปลง: อะลูมิเนียม/ เหล็กกล้า
-
- ตั้งใจใช้
- ยกยานพาหนะที่มีตัวรองรับแรงกระแทก (ประแจ) และใช้กับซ็อกเก็ตล้อจำหน่ายแยกต่างหากสำหรับการติดตั้งและถอดน็อตล้อ
-
- ฟังก์ชั่น 1
- คลองเลื่อย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ที่ทำให้การใช้ แม่แรง รถยนต์ มาตรฐาน ง่าย
-
- ฟังก์ชั่น 2
- สามารถติดตั้งใน เครื่องมือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เพื่อใช้ แม่แรง คาร์ของแท้ได้อย่างง่ายดายเพื่อทำการเปลี่ยนยางและอื่น ๆ โดยไม่ทำให้มือสกปรก
-
- ฟังก์ชั่น 3
- เครื่องมือ ชาร์จ SK11 ที่เป็นอุปกรณ์เสริม / ตัว ชุดขับมอเตอร์ กระแทกหรือประแจขนาด 10.8 V หรือมากกว่าสามารถใช้งาน แม่แรง รถยนต์ของแท้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-
- ฟังก์ชั่น 4
- เครื่องมือ ทรงพลังสำหรับการเปลี่ยนยางเนื่องจากหิมะที่ราบเรียบหรือหิมะตกหนักซึ่งควรติดตั้งในรถยนต์และใช้กับ คลองเลื่อย เครื่องมือ คิดค่า ใช้ จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรถยนต์ส่วนตัวรถเพื่อการพาณิชย์และรถยนต์อื่น ๆ ในพื้นที่ที่มีหิมะตก
-
- ฟังก์ชั่น 5
- ใช้งานร่วมกับ ชุดขับมอเตอร์ แรงกระแทกโดยใช้ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ อุปกรณ์เสริม โดยไม่บอก แต่สามารถใช้กับ ประแจปอนด์ (ประเภทการแทรก แบบเหลี่ยม ขนาด 12.7 มม.) ได้ด้วยการ การเชื่อมต่อสายไฟ โดยตรง
-
- หมายเหตุ 1
- การจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจ สายนำไฟฟ้า เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง อ่านคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตอย่างระมัดระวังและใช้อุปกรณ์ แบบใช้ไฟฟ้า อย่างปลอดภัยและเหมาะสม
-
- โน้ต 2
- เนื่องจากเป็นอันตรายหาก อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ อุปกรณ์เสริม เสียหายโปรดระงับการใช้งานทันทีและใช้ อแดปเตอร์/ตัวแปลง ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภท SK11 ที่ ขายปลีก/แยกจำหน่าย
-
- หมายเหตุ 3
- ตรวจสอบว่า ตะขอ ของ แม่แรง ติดตั้งกับรถยนต์ของแท้นั้น รองรับการใช้งาน ก่อนใช้งาน เป็นไปได้ว่า ผลิตภัณฑ์ ไม่สามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับ รูปทรง ของ ตะขอ
-
- อื่น ๆ 1
- ต้องแน่ใจว่าขัน น๊อตตัวเมีย ล้อ ให้แน่นหลังจากตรวจสอบ แรงบิด ระบุ
-
- อื่น ๆ 2
- ต้องแน่ใจว่าแจ็คขึ้นไปบนพื้นราบและปู
-
- อื่น ๆ 3
- อย่าวางในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือติดกับเปลวไฟหรือไฟ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง