(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย กุญแจ Pocket star® torx

คลองเลื่อย กุญแจ Pocket star® torx

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,778.25 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
363P7
363P8
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานสำหรับรูปร่างส่วนปลาย มวล
(ก.)
คลองเลื่อย เนื้อหา

฿ 1,778.25

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 99 T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25

฿ 1,988.99

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 111 T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท (การกำหนดค่า)
    อื่น ๆ
  • การจำแนกประเภทผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    เช็ต

รายละเอียดสินค้า

363P7 คือ คลองเลื่อย กุญแจTorx® 7 ชิ้นจาก T7 ถึง T25 มี สวิตช์กด เพื่อดึง กุญแจ Torx® แต่ละอันออกอย่างง่ายดาย มือจับ ผลิตจากพลาสติก เสริมแรง ใยแก้ว ส่วนก้านทำจากเหล็กกล้าโครเมี่ยมวานาเดียม ได้รับการชุบ การขัดเงา ด้วยไฟฟ้า พร้อม ตะขอ แขวนสำหรับขายหน้าร้าน 363P8 จาก T9 ถึง T40 เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่

รหัสรุ่น
363P7
363P8
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง มาตรฐานสำหรับรูปร่างส่วนปลาย มวล
(ก.)
คลองเลื่อย เนื้อหา

฿ 1,778.25

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 99 T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25

฿ 1,988.99

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 111 T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1