(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับงานตกแต่ง พื้นผิว ไม้ และ เรซิ่น
[คุณสมบัติ]
·ด้วย ปลาย คาร์ไบด์ และ ความทนทาน ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
1330332 |
1330333 |
1330334 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | น้ำหนัก (ก.) | ขนาด ใบมีดลบคม มี ด - ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาด ใบมีดลบคม มี ด - สูง (มิลลิเมตร) | สาย JAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 372.72 | DRILLING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 88 | 25 | 13 | 4907052374355 | ||
฿ 409.01 | DRILLING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 88 | 29 | 14 | 4907052374362 | ||
฿ 425.67 | DRILLING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 98 | 32 | 16 | 4907052374379 |
กำลังโหลด …
ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) | H98×W48×D43 | ความกว้างของ ตลับลูกปืน/รองลื่น(มิลลิเมตร) | 9.5 | คุณสมบัติ | มีปลายคาร์ไบด์และทนทานดีเยี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง