(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ต่อท่อเข้าด้วยกันเป็น รูปทรง T
ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร) | H86×W50×D20 | น้ำหนัก(ก.) | 38 | ความดัน ใช้งานได้สูงสุด(MPa) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4907052391604 | วัสดุ | ตัวสินค้าหลัก: ชุบผิวทองเหลือง | ใช้ | ต่อท่อเข้าด้วยกันเป็น รูปทรง T |
สเปค | เส้นผ่าศูนย์กลางของ สกรู:R 1/4 x rc 1/4 x rc 1/4 (PT1 / 4) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง