(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อิเล็กโทรด สีทา, น้ำมันชักเงา
·ประเภท 2 ร่อง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมเดียว (θ) (ระดับ) | เส้นผ่าศูนย์กลางปลาย (D) (φ) | ความยาวใบมีด (l) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ (φมม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,121.78 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30' | 4 | 25 | 6 | 90 | 4.43 | ||
฿ 5,121.93 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1゜ | 4 | 25 | 6 | 90 | 4.87 | ||
฿ 5,121.93 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1゜30' | 4 | 25 | 6 | 90 | 5.3 | ||
฿ 5,122.09 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2゜ | 4 | 25 | 6 | 90 | 5.74 | ||
฿ 5,122.09 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2゜30' | 4 | 25 | 6 | 90 | 6.18 | ||
฿ 5,200.25 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3゜ | 4 | 25 | 6 | 90 | 6.62 | ||
฿ 6,553.76 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5゜ | 4 | 25 | 8 | 90 | 8.37 | ||
฿ 8,271.45 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7゜ | 4 | 25 | 10 | 90 | 10.13 | ||
฿ 5,409.35 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30' | 5 | 35 | 6 | 100 | 5.61 | ||
฿ 5,409.66 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1゜ | 5 | 35 | 6 | 100 | 6.22 | ||
฿ 5,409.82 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1゜30' | 5 | 35 | 6 | 100 | 6.83 | ||
฿ 5,982.02 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2゜ | 5 | 35 | 6 | 100 | 7.44 | ||
฿ 6,347.76 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2゜30' | 5 | 35 | 8 | 100 | 8.05 | ||
฿ 10,069.17 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5゜ | 5 | 35 | 10 | 100 | 11.12 | ||
฿ 16,390.81 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7゜ | 5 | 35 | 12 | 100 | 13.59 | ||
฿ 7,776.33 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30' | 6 | 35 | 6 | 100 | 6.61 | ||
฿ 7,776.48 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1゜ | 6 | 35 | 6 | 100 | 7.22 | ||
฿ 7,776.79 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1゜30' | 6 | 35 | 6 | 100 | 7.83 | ||
฿ 8,168.53 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2゜ | 6 | 35 | 8 | 100 | 8.44 | ||
฿ 8,350.70 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2゜30' | 6 | 35 | 8 | 100 | 9.05 | ||
฿ 9,131.08 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3゜ | 6 | 35 | 8 | 100 | 9.66 | ||
฿ 13,322.39 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5゜ | 6 | 35 | 12 | 100 | 12.12 | ||
฿ 18,420.07 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7゜ | 6 | 35 | 12 | 100 | 14.59 | ||
฿ 10,068.86 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30' | 8 | 40 | 8 | 100 | 8.69 | ||
฿ 10,069.17 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1゜ | 8 | 40 | 8 | 100 | 9.39 | ||
฿ 11,501.77 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1゜30' | 8 | 40 | 10 | 100 | 10.09 | ||
฿ 12,464.32 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2゜ | 8 | 40 | 10 | 100 | 10.79 | ||
฿ 12,932.67 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2゜30' | 8 | 40 | 10 | 100 | 11.49 | ||
฿ 14,365.74 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3゜ | 8 | 40 | 12 | 100 | 12.19 | ||
฿ 20,478.12 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5゜ | 8 | 40 | 12 | 100 | 14.99 | ||
฿ 23,449.96 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7゜ | 8 | 40 | 16 | 100 | 17.82 | ||
฿ 14,367.59 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30' | 10 | 50 | 10 | 120 | 10.87 | ||
฿ 14,368.37 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1゜ | 10 | 50 | 10 | 120 | 11.74 | ||
฿ 17,440.51 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1゜30' | 10 | 50 | 12 | 120 | 12.61 | ||
฿ 20,483.54 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2゜ | 10 | 50 | 12 | 120 | 13.49 | ||
฿ 21,498.56 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2゜30' | 10 | 50 | 12 | 120 | 14.36 | ||
฿ 22,019.37 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3゜ | 10 | 50 | 12 | 120 | 15.24 | ||
฿ 25,592.84 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5゜ | 10 | 50 | 16 | 120 | 18.74 | ||
฿ 34,290.59 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7゜ | 10 | 50 | 20 | 120 | 22.27 | ||
฿ 18,274.75 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30' | 12 | 50 | 12 | 120 | 12.87 | ||
฿ 18,275.68 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1゜ | 12 | 50 | 12 | 120 | 13.74 | ||
฿ 21,500.88 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1゜30' | 12 | 50 | 12 | 120 | 14.61 | ||
฿ 23,555.98 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2゜ | 12 | 50 | 12 | 120 | 15.49 | ||
฿ 25,592.37 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2゜30' | 12 | 50 | 16 | 120 | 16.36 | ||
฿ 26,633.54 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3゜ | 12 | 50 | 16 | 120 | 17.24 | ||
฿ 32,132.87 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5゜ | 12 | 50 | 20 | 120 | 20.74 | ||
฿ 40,691.94 | EIK SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7゜ | 12 | 50 | 20 | 120 | 24.27 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบเหลี่ยม | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / กราไฟท์ | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | -0.01 ถึง -0.05 | มุม บิด | ใบมีดลบคม ขวาบิดด้านขวา 30องศา |
ความเผื่อมุม (θ) | ±5′ | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง