(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกเอ็นมิลหัวบอล 2 ฟัน
· ใบมีดลบคม ยาว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความละเอียดของ R ((7.5 + L / μm) | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,807.58 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 0.5R | 6 | 60 | 6 | ±0.01 | 1 | ||
฿ 2,625.41 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6R | 8 | 60 | 6 | ±0.01 | 1.2 | ||
฿ 2,625.41 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.7R | 8 | 60 | 6 | ±0.01 | 1.4 | ||
฿ 2,443.39 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.8R | 10 | 60 | 6 | ±0.01 | 1.6 | ||
฿ 2,443.39 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.9R | 10 | 60 | 6 | ±0.01 | 1.8 | ||
฿ 2,807.58 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.55R | 6 | 60 | 6 | ±0.01 | 1.1 | ||
฿ 2,625.41 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.65R | 8 | 60 | 6 | ±0.01 | 1.3 | ||
฿ 2,443.39 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75R | 8 | 60 | 6 | ±0.01 | 1.5 | ||
฿ 2,443.39 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.85R | 10 | 60 | 6 | ±0.01 | 1.7 | ||
฿ 2,443.39 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.95R | 10 | 60 | 6 | ±0.01 | 1.9 | ||
฿ 2,911.43 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1R | 10 | 60 | 6 | ±0.01 | 2 | ||
฿ 2,911.74 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.5R | 15 | 70 | 6 | ±0.02 | 3 | ||
฿ 2,912.21 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2R | 20 | 80 | 6 | ±0.02 | 4 | ||
฿ 2,964.68 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5R | 20 | 90 | 6 | ±0.02 | 5 | ||
฿ 2,965.45 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3R | 25 | 100 | 6 | ±0.02 | 6 | ||
฿ 3,125.34 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5R | 30 | 120 | 8 | ±0.02 | 7 | ||
฿ 3,125.81 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4R | 30 | 120 | 8 | ±0.02 | 8 | ||
฿ 3,594.62 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5R | 35 | 120 | 8 | ±0.02 | 9 | ||
฿ 3,599.73 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5R | 40 | 130 | 10 | ±0.02 | 10 | ||
฿ 4,463.08 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5R | 40 | 130 | 12 | ±0.02 | 11 | ||
฿ 4,464.01 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6R | 40 | 130 | 12 | ±0.02 | 12 | ||
฿ 4,465.25 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5R | 45 | 130 | 12 | ±0.02 | 13 | ||
฿ 5,558.73 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7R | 45 | 130 | 12 | ±0.02 | 14 | ||
฿ 6,392.66 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5R | 50 | 130 | 12 | ±0.02 | 15 | ||
฿ 6,409.71 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8R | 60 | 150 | 16 | ±0.02 | 16 | ||
฿ 7,325.06 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5R | 65 | 160 | 16 | ±0.02 | 17 | ||
฿ 8,653.65 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9R | 65 | 160 | 16 | ±0.02 | 18 | ||
฿ 9,072.32 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5R | 65 | 160 | 16 | ±0.02 | 19 | ||
฿ 9,380.50 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10R | 80 | 170 | 20 | ±0.02 | 20 | ||
฿ 10,684.18 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.5R | 80 | 170 | 20 | ±0.02 | 21 | ||
฿ 11,733.26 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11R | 90 | 180 | 20 | ±0.02 | 22 | ||
฿ 14,192.81 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12R | 100 | 190 | 20 | ±0.02 | 24 | ||
฿ 17,262.65 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5R | 100 | 190 | 25 | ±0.02 | 25 | ||
฿ 24,541.17 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15R | 120 | 210 | 25 | ±0.02 | 30 | ||
฿ 30,208.57 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17.5R | 130 | 250 | 32 | ±0.05 | 35 | ||
฿ 35,306.47 | EIK SOLID HSS END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20R | 130 | 250 | 32 | ±0.05 | 40 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS-CO | จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / Plunging / ร่อง R | มุม บิด | ใบมีดคมขวา บิดด้านขวา 35° |
มี/ไม่มี แรงบิด | มี | ค่าความเผื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของใบมีด | ±0.01 | ค่าความเผื่อของก้าน | h7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง