(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกเจาะ HSS ทรงเรียว 1/50
· ชนิดก้านตรง
รหัสสินค้า |
---|
TPD-2 |
TPD-2.5 |
TPD-3 |
TPD-4 |
TPD-5 |
TPD-6 |
TPD-7 |
TPD-8 |
TPD-9 |
TPD-10 |
TPD-11 |
TPD-12 |
TPD-13 |
TPD-14 |
TPD-15 |
TPD-16 |
TPD-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | ความยาว ดอกสว่าน (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) | ความยาวใบมีด (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | ดอกรีมเมอร์ ยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,334.11 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1.98 | 2 | 65 | 2.84 | 45 | 2.8 | 43 | ||
฿ 2,542.44 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.48 | 4 | 75 | 3.44 | 52 | 3.2 | 48 | ||
฿ 2,090.32 | HSS DRILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.98 | 4 | 100 | 4.14 | 62 | 4 | 58 | ||
฿ 2,647.31 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3.98 | 4 | 115 | 5.38 | 74 | 5 | 70 | ||
฿ 3,128.70 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.98 | 6 | 135 | 6.62 | 88 | 6.5 | 82 | ||
฿ 3,929.91 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.97 | 6 | 150 | 7.85 | 100 | 7.5 | 94 | ||
฿ 4,873.00 | HSS DRILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.97 | 6 | 175 | 9.25 | 120 | 9 | 114 | ||
฿ 4,640.99 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.97 | 10 | 205 | 10.69 | 146 | 10 | 136 | ||
฿ 7,096.11 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.96 | 10 | 230 | 12.12 | 168 | 12 | 158 | ||
฿ 7,102.00 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.96 | 10 | 230 | 13.12 | 168 | 13 | 158 | ||
฿ 8,307.71 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.96 | 10 | 245 | 14.32 | 178 | 14 | 168 | ||
฿ 8,682.59 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.96 | 15 | 260 | 15.5 | 192 | 15 | 177 | ||
฿ 9,137.34 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.96 | 15 | 275 | 16.7 | 202 | 16 | 187 | ||
฿ 11,005.81 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13.95 | 15 | 320 | 18.47 | 241 | 16 | 226 | ||
฿ 11,937.27 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14.95 | 15 | 320 | 19.47 | 241 | 20 | 226 | ||
฿ 15,326.86 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15.95 | 15 | 320 | 20.47 | 241 | 20 | 226 | ||
฿ 21,142.50 | EIK HSS DRILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19.95 | 22 | 370 | 25.15 | 282 | 25 | 260 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน / เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS-CO | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA | จำนวนร่อง | 2 |
รูปทรงใบมีด | ใบมีดลบคม ขวาบิดด้านขวา | ความเผื่อ ก้าน | h8 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกสว่าน | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง