(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกรีมเมอร์แบบร่องบิด ใช้สำหรับงานรูเรียว 1/50 (เหล็กกล้าไฮสปีด)
[คุณสมบัติ]
· ก้าน มีส่วนแบบเหลี่ยม ที่สามารถหมุนด้วยมือได้
·การใช้ ใบมีดลบคม บิดช่วยให้สามารถกำจัดชิปได้อย่างเหมาะสม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย | เส้นผ่าศูนย์กลางปลายใหญ่ | จำนวนฟลุต (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | เต็มความยาว L (มิลลิเมตร) | กัดยาว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | a (มิลลิเมตร) | ศูนย์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,904.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 48 | 1.9 | 2.86 | 4 | 70 | - | 3.5 | 5 | นูน 60° | ||
฿ 1,904.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 53 | 2.4 | 3.46 | 4 | 75 | - | 4 | 5 | นูน 60° | ||
฿ 1,984.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 63 | 2.9 | 4.16 | 6 | 88 | - | 5 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 2,142.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 75 | 3.4 | 4.9 | 6 | 102 | 0.5 | 6 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 1,192.49 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 75 | 3.9 | 5.4 | 6 | 102 | 0.5 | 6 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 1,219.43 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 87 | 4.4 | 6.14 | 6 | 115 | 1 | 6 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 1,402.06 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 87 | 4.9 | 6.64 | 6 | 115 | 1 | 6.5 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 2,735.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 99 | 5.4 | 7.38 | 6 | 130 | 1 | 6.5 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 1,428.92 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 99 | 5.9 | 7.88 | 6 | 130 | 1 | 6.5 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 3,090.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 119 | 6.4 | 8.78 | 6 | 152 | 1 | 7.5 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 1,746.29 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 119 | 6.9 | 9.28 | 6 | 152 | 1 | 7.5 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 2,453.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 141 | 7.4 | 10.22 | 6 | 178 | 1 | 9 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 2,610.56 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 141 | 7.9 | 10.72 | 6 | 178 | 1 | 9 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 3,033.41 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 163 | 8.4 | 11.66 | 8 | 205 | 1 | 11 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 3,269.29 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 163 | 8.9 | 12.16 | 8 | 205 | 1 | 11 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 3,624.60 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 163 | 9.4 | 12.66 | 8 | 205 | 1 | 11 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 3,895.91 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 163 | 9.9 | 13.16 | 8 | 205 | 1 | 11 | 5 | เว้า 60° | ||
฿ 5,236.35 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 194 | 10.86 | 14.74 | 8 | 240 | 1 | 12 | 7 | เว้า 60° | ||
฿ 12,262.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 194 | 11.86 | 15.74 | 8 | 240 | 1 | 13 | 7 | เว้า 60° | ||
฿ 14,040.00 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 11 วัน | 194 | 12.86 | 16.74 | 8 | 240 | 1 | 14 | 7 | เว้า 60° | ||
฿ 9,855.82 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 234 | 13.84 | 18.52 | 8 | 290 | 1.5 | 17 | 8 | เว้า 60° | ||
฿ 10,852.43 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 234 | 14.84 | 19.52 | 8 | 290 | 1.5 | 17 | 8 | เว้า 60° | ||
฿ 12,473.71 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 234 | 15.84 | 20.52 | 8 | 290 | 1.5 | 17 | 8 | เว้า 60° | ||
฿ 13,424.85 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 270 | 16.8 | 22.2 | 8 | 340 | 1.5 | 20 | 10 | เว้า 60° | ||
฿ 14,535.23 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 270 | 17.8 | 23.2 | 8 | 340 | 1.5 | 22 | 10 | เว้า 60° | ||
฿ 16,757.82 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 270 | 18.8 | 24.2 | 8 | 340 | 1.5 | 22 | 10 | เว้า 60° | ||
฿ 18,643.15 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 270 | 19.8 | 25.2 | 8 | 340 | 1.5 | 22 | 10 | เว้า 60° | ||
฿ 22,310.61 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 310 | 20.74 | 26.94 | 10 | 390 | 1.5 | 23 | 13 | เว้า 60° | ||
฿ 22,327.35 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 310 | 21.74 | 27.94 | 10 | 390 | 1.5 | 23 | 13 | เว้า 60° | ||
฿ 22,344.55 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 310 | 22.74 | 28.94 | 10 | 390 | 1.5 | 23 | 13 | เว้า 60° | ||
฿ 23,498.14 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 310 | 23.74 | 29.94 | 10 | 390 | 1.5 | 27 | 13 | เว้า 60° | ||
฿ 23,516.89 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 310 | 24.74 | 30.94 | 10 | 390 | 1.5 | 27 | 13 | เว้า 60° | ||
฿ 31,741.06 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 318 | 25.7 | 32.06 | 10 | 405 | 1.5 | 27 | 15 | เว้า 60° | ||
฿ 31,761.51 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 318 | 26.7 | 33.06 | 10 | 405 | 1.5 | 27 | 15 | เว้า 60° | ||
฿ 31,810.95 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 318 | 27.7 | 34.06 | 10 | 405 | 1.5 | 32 | 15 | เว้า 60° | ||
฿ 37,761.30 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 318 | 28.7 | 35.06 | 10 | 405 | 1.5 | 32 | 15 | เว้า 60° | ||
฿ 37,784.09 | EIK HSS REAMERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 318 | 29.7 | 36.06 | 10 | 405 | 1.5 | 32 | 15 | เว้า 60° |
กำลังโหลด …
ประเภท ก้าน | ชนิดก้านตรง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง ร่อง | เกลียว | ใบมีดลบคม ฐานรอง/แผ่นรอง Y / N | NA | แบบเหลี่ยมทั้งสองด้าน | 1/50 |
รูปทรง ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคมซ้าย บิดขวา | มุม บิด | 12° | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | ±0.05 |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | ±0.2 | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง