(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เนื่องจากใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ จึงมีทั้ง ความแข็ง และ ความยืดหยุ่น สูง และสามารถใช้สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าทั่วไป เหล็กหล่อ และ อะลูมิเนียม
รหัสสินค้า |
---|
SCDR1-60 |
SCDR1-90 |
SCDR1.5-60 |
SCDR1.5-90 |
SCDR2-60 |
SCDR2-90 |
SCDR2.5-60 |
SCDR2.5-90 |
SCDR2.5-608 |
SCDR3-60 |
SCDR3-90 |
SCDR3-608 |
SCDR4-60 |
SCDR4-90 |
SCDR5-60 |
SCDR5-90 |
SCDR5-6012 |
SCDR6-60 |
SCDR6-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ขนาด / DC2 (มิลลิเมตร) | ขนาด / α° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,365.75 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 45 | 4 | 60 | ||
฿ 2,645.13 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 1 | 45 | 4 | 90 | ||
฿ 3,017.62 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1.5 | 50 | 5 | 60 | ||
฿ 3,390.12 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.5 | 1.5 | 50 | 5 | 90 | ||
฿ 3,716.06 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 2 | 55 | 6 | 60 | ||
฿ 4,135.11 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 2 | 55 | 6 | 90 | ||
฿ 4,740.42 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2.5 | 60 | 8 | 60 | ||
฿ 6,230.41 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2.5 | 60 | 8 | 90 | ||
฿ 6,090.72 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 2.5 | 60 | 8 | 60 | ||
฿ 4,740.42 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 3 | 65 | 8 | 60 | ||
฿ 6,276.97 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 3 | 65 | 8 | 90 | ||
฿ 6,696.03 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 3 | 65 | 8 | 60 | ||
฿ 7,487.59 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 4 | 65 | 10 | 60 | ||
฿ 8,279.14 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 4 | 65 | 10 | 90 | ||
฿ 8,092.89 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 5 | 78 | 11 | 60 | ||
฿ 10,234.75 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 5 | 78 | 12 | 90 | ||
฿ 9,908.82 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 5 | 78 | 12 | 60 | ||
฿ 22,434.02 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 6 | 90 | 18 | 60 | ||
฿ 23,411.83 | DJT CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 6 | 90 | 18 | 90 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ก้าน ทรงเรียว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | NA |
ประเภท วัสดุ | อนุภาค อัลตร้าฟีน อนุภาค โลหะผสมแข็งพิเศษ | การใช้เครื่องจักร | ขุดเจาะ | สเปค | ประเภท CDS (รุ่นมาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง