(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความสามารถในการใช้งาน / ความสามารถในการทำงานที่โดดเด่น
· มาพร้อมกับ มอเตอร์ ทรงพลังที่ให้ กำลังสูงสุด 1,950 W (RP1801) หรือ 1,650 W (M3600B)
รหัสสินค้า |
---|
M3600B |
RP1801 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พาวเวอร์ซัพพลาย (V) | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี (min⁻¹) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | ความยาวสายไฟ (ม.) | การใช้พลังงาน (W) | รุ่น รายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลางรู หัวจับ | เอาต์พุต สูงสุด | คุณสมบัติ | มวล (ก.) | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | แปรง คาร์บอน จำนวน ขนาดเกลียว | ฉนวนกันความร้อน | เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ | รวมถึงเบรก | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,643.91 | ROUTER MACHINE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 220V | 22,000 RPM | - | 2 m | 1,650 W | - | 12 mm | - | - | - | 160 mm | 148 mm | - | - | - | - | - | ||
฿ 11,193.80 | MKT POWER TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 เฟส แรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ | 22000 | 15 | 2.5 | 1430 | พร้อมระบบล็อคเพลาของเราเตอร์ | 12 | 1950W | ความสามารถในการใช้งาน / ความสามารถในการทำงานที่โดดเด่น | 6000 | - | - | 203 | ฉนวนสองชั้น | สามารถเชื่อมต่อกับถุงเก็บฝุ่น | มีจำหน่าย | ไกด์แบบตรง / ไกด์วัด 16 / ปลอก คอลเลท 6 / 8 (อย่างละ 1 อัน)/ ไขควง ด้าม ไกด์ 24 ( โฮลเดอร์ )/ แบบตรง ปากแบน 12 / สกรู หัว แบบกลม สำหรับปรับความลึกในการตัด M6 × 135 * แหวนอีแปะ 6* |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง