(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เมาท์ (แบบ ล็อค ขาพิน )
แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 1863 | มุม ปลั๊ก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) | 25.4 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ ขนาดสกรูที่รองรับ(φ / mm) | 42 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนรอบการหมุน(รอบต่อนาที) | 2500 | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 1 |
JAN Code | 4907587304711 | การติด | ประเภท ล็อค ขาพิน | ฟิตติ้งสำหรับท่อ | RC3 / 8 |
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 297 | น้ำหนัก(ก.) | 11500 | อุปกรณ์เสริม | ประแจแอล (H6) เต้ารับ แบบใช้ไฟฟ้า (BPB-3) |
ช่วง แรงบิด ทางปฏิบัติ(ไม่มี·) | 343 ถึง 1863 | การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน(มิลลิเมตร) | 12.7 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GT4200PF ในชุด ประแจปอนด์ ค้อน F น้ำหนักเบาGT4200PF
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง