1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชุด น้ำมัน พิเศษGTP60XD

VSL HAND TOOL

ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชุด น้ำมัน พิเศษGTP60XD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,778.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทปลอกบิต
·พร้อมอุปกรณ์เก็บ ตัวเก็บเสียง / ท่อไอเสียด้านหลัง

รหัสสินค้า
GTP60XD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 21,778.21

VSL HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความจุของ สกรู(มิลลิเมตร) 6.0 ถึง 8.0 วิธีการ หัวจับ ประเภทปลอกแขน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต(มิลลิเมตร) 6.35
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6 จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) 7,500 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.38
ระบบระบายอากาศ ด้านหลัง ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 176 JAN Code 4907587301642
ความสามารถ ( เกลียว)(มิลลิเมตร) 6.0 ถึง 8.0 ความสามารถ (แตะที่ เกลียว)(มิลลิเมตร) 4.0-5.0 ความสามารถ ( เกลียว ไม้ )(มิลลิเมตร) 3.8 ถึง 4.5
ความสามารถ (สลักเกลียว)(มิลลิเมตร) 6.0 ถึง 8.0 ฟิตติ้งสำหรับท่อ Rc 1/4 น้ำหนัก(ก.) 1130
อุปกรณ์เสริม บิต (A14 (+) 2 x 65E / (+) 3 x 65E) เต้ารับ (BPB-2) การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน(มิลลิเมตร) 6.35 สเปค พร้อมอุปกรณ์เก็บ ตัวเก็บเสียง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTP60XD ในชุด ไขควง ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ชุด น้ำมัน พิเศษGTP60XD