(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ไขควง ที่หยุดโดยอัตโนมัติตาม แรงบิด คลองเลื่อย
[คุณสมบัติ]
·ปิดอากาศโดยอัตโนมัติเมื่อถึง แรงบิด คลองเลื่อย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้ใน อุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
GTS4TG |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 17,493.00 | VSL HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน |
กำลังโหลด …
มิติ ความจุของ สกรู(มิลลิเมตร) | 2.0-2.5 | วิธีการ หัวจับ | ประเภทลูกหยุดบิต | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต(มิลลิเมตร) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.6 | แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 0.8 | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 2,300 |
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.28 | ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 215 |
JAN Code | 4907587305084 | ที่เริ่มต้น | ผลักดันการเปิดใช้งาน | ฟิตติ้งสำหรับท่อ | Rc 1/4 |
น้ำหนัก(ก.) | 650 | อุปกรณ์เสริม | บิต (A14 (+) 2 x 65 G) เต้ารับ (BPB-2) | ช่วง แรงบิด ทางปฏิบัติ(ไม่มี·) | 0.3-0.8 |
การใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง อากาศ ภายใน(มิลลิเมตร) | 6.35 | สเปค | สปริง แรงบิด อุปกรณ์ลดเสียง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTS4TG ในชุด ตัว ชุดขับมอเตอร์ อากาศ อุปกรณ์ควบคุม แรงบิด ลดลงGT-S4TG
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง