1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน Super U - ก้านทรงกระบอก (รหัสสินค้า)

SDV INDEXABLE TOOLS

ดอกสว่าน Super U - ก้านทรงกระบอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 20,611.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กับดอกสว่านเปลี่ยนเม็ดอินเสิร์ต สามารถทำการตัดที่สมดุลและการป้อนตารางให้สูงขึ้นถึงสองเท่าโดยการกัดแบบขั้นบันไดที่ทางเข้าซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำของรูที่มีการแปรรูป

รหัสสินค้า
880-D1750L25-02
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ประเภทก้าน ความลึกการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาวของโปรแกรม
(มิลลิเมตร)
ประเภท ก้าน
(มิลลิเมตร)
สกรู ขนาดรู ไพล็อต ปริมาณการปรับทิศทางแนว ตลับลูกปืนเรเดียล (สูงสุด) เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
(มิลลิเมตร)
มุมบริเวณปลายแหลม
(°)
การอ้างอิง ความเผื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ดอกสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู ชิ้นส่วน ชิป IC ประแจส่วนประกอบ ชิป IC ใช้งานได้ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 24,277.32

SDV INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน 17.539111ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน355525M20+0.518.588+0.25/0+0.20/05513 020-335680 046-03 (7IP)880-03: P/C0.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม มี / ไม่มีรู น้ำมัน NA การใช้งาน การขุดเจาะทั่วไป
ความหยาบของ พื้นผิว ผ่านกรรมวิธี ra((7.5 + L / μm) 1 ถึง 5 ชนิด ก้าน กับ กระบอกสูบ แบน อื่น ๆ เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน ISO 9766

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 880-D1750L25-02 ในชุด ดอกสว่าน Super U - ก้านทรงกระบอก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
880-D1270L20-02
880-D1270L20-05
880-D1300L20-02
880-D1750L25-03
880-D1750L25-04
880-D1750L25-05
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง L
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ประเภทก้าน ความลึกการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาวของโปรแกรม
(มิลลิเมตร)
ประเภท ก้าน
(มิลลิเมตร)
สกรู ขนาดรู ไพล็อต ปริมาณการปรับทิศทางแนว ตลับลูกปืนเรเดียล (สูงสุด) เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด
(มิลลิเมตร)
มุมบริเวณปลายแหลม
(°)
การอ้างอิง ความเผื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ดอกสว่าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง สกรู ชิ้นส่วน ชิป IC ประแจส่วนประกอบ ชิป IC ใช้งานได้ น้ำหนัก
(กิโลกรัม)

฿ 22,977.21

1 ชิ้น 5 วัน 12.72891ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน254120-+0.2513.279+0.25/0+0.20/05513 020-285680 046-08 (6IP)880-01: P/C0.2

฿ 30,692.98

1 ชิ้น 5 วัน 12.766129ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน637920-+0.2513.279+0.40/0+0.24/+0.045513 020-285680 046-08 (6IP)880-01: P/C0.2

฿ 22,977.21

1 ชิ้น 5 วัน 132992ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน264220-+0.2513.579+0.25/0+0.20/05513 020-285680 046-08 (6IP)880-01: P/C0.2

฿ 25,525.43

1 ชิ้น 5 วัน 17.556128ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน537225M20+0.518.588+0.25/0+0.20/05513 020-335680 046-03 (7IP)880-03: P/C0.2

฿ 29,373.76

1 ชิ้น 5 วัน 17.573145ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน708925M20+0.518.588+0.40/0+0.24/+0.045513 020-335680 046-03 (7IP)880-03: P/C0.2

฿ 31,921.97

1 ชิ้น 5 วัน 17.591163ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน8810725-+0.518.588+0.40/0+0.24/+0.045513 020-335680 046-03 (7IP)880-03: P/C0.2