1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CORO-TURN SL ใบมีดลบคม งานตัดเซาะร่อง ขอบสำหรับ CoroCut 1/2 (รหัสสินค้า)

INDEXABLE TOOLS

CORO-TURN SL ใบมีดลบคม งานตัดเซาะร่อง ขอบสำหรับ CoroCut 1/2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,097.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รูปทรง เอกสิทธิ์จัดแสดงประสิทธิภาพสูง

รหัสสินค้า
570-32R123F15B090A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความลึกร่องสูงสุด
(มิลลิเมตร)
อย่างเห็นแก่ตัว ขนาด แผ่น มิติ L1
(มิลลิเมตร)
มิติ L3
(มิลลิเมตร)
ชิป IC เกจวัด ปลาย แรงบิดขันแน่น
(นิวตันเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
ขนาด / F1
(มิลลิเมตร)

฿ 13,097.00

INDEXABLE TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 2.514015มือขวาF1452.35N123F2-0250- ซม29037.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การ งานตัดเซาะร่อง พื้นผิว ขอบ / การให้อาหารแนวนอน จำนวนมุมสำหรับใช้ ปลาย 2 มุม ประเภทรายละเอียด เส้นโค้ง (ขดลวดด้านใน)
ขนาด d มม(มิลลิเมตร) 32