1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ชนิด DMC-SX

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ชนิด DMC-SX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,281.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ นี้สามารถกัดบ่า บ่า งานตัดเซาะร่อง ร่อง และการกัดปาดหน้าได้
S (มิลลิเมตร): 14.0
ประแจ: FT-15
มุม คราด (°) AR: +3°

รหัสสินค้า
DMC316SXT
DMC320SX
DMC320SX-200
DMC325SX
DMC325SX-220
DMC332SX
DMC332SX-250
DMC340SX
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย D
(φ)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
จำนวนใบมีด
(แผ่น)

(มิลลิเมตร)
คลองเลื่อย แคลมป์ยึด สกรู แคลมป์ยึด มุม คราด (°) RR

฿ 5,281.86

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 169016130-SB-4060TR-3 °

฿ 6,065.82

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 2011020130CPS-2TRSB-4065TR-3 °

฿ 7,821.90

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 2020020150-SB-4065TR-3 °

฿ 9,954.27

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 2512025240CPS-2TRSB-4065TR-2 °

฿ 12,557.03

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 2522025260-SB-4065TR-2 °

฿ 10,800.96

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 3213032240CPS-2TRSB-4065TR0 °

฿ 13,403.71

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 3225032280-SB-4065TR0 °

฿ 11,428.12

KYR MILLING CUT INDEX INSERTS 1 ชิ้น 5 วัน 4015032240CPS-2TRSB-4065TR0 °

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง S(มิลลิเมตร) 14.0 ประแจ FT-15
มุม คราด (°) AR +3 °