(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ งานลับคม/งานเจียรไน บ่า งานเซาะร่อง และการ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว ระนาบล้วนเป็นไปได้
รหัสสินค้า |
---|
MECX032R-07-8T-M |
MECX040R-07-10T-M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนใบมีด (แผ่น) | φD (มิลลิเมตร) | φD1 (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) | φd2 (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | a (มิลลิเมตร) | ข (มิลลิเมตร) | จำนวนรอบการปฏิวัติสูงสุด (min⁻¹) | น้ำหนัก (g) | มุม คราด (°) RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,769.49 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 32 | 30 | 16 | 14 | 8.5 | 20 | 5.5 | 8.5 | 33,600 | 150 | -8.9 ° | ||
฿ 23,062.13 | KYR MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 38 | 22 | 18 | 12 | 22 | 6.3 | 10.4 | 30,500 | 250 | -8.4 ° |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง | H(มิลลิเมตร) | 40 | S(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
ประแจ | DTM-6 | สกรู แคลมป์ยึด | SB-2042TRG | หลุมน้ำยาหล่อเย็น | ที่มีจำหน่าย |
มุม คราด (°) AR (MAX) | +7 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง