(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์ สำหรับ วัสดุ ที่ ความแข็ง สูงซึ่งมีอายุ อายุการใช้งาน เครื่องมือ ยาวนานและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มั่นคง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (dc) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่องฟันคมตัด (แผ่น) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) | Underneck length ℓ2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,148.29 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 5 | 4 | 6 | 60 | 0-.015 | 1.05 | 6 | ||
฿ 3,003.56 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 9 | 4 | 6 | 60 | 0-.015 | 2.1 | 10.8 | ||
฿ 2,945.67 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 4 | 6 | 60 | 0-.015 | 3.15 | 14.4 | ||
฿ 3,032.50 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 14 | 4 | 6 | 60 | 0-.015 | 4.2 | 16.8 | ||
฿ 3,264.08 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 17 | 4 | 6 | 60 | 0-.015 | 5.2 | 20.4 | ||
฿ 3,785.11 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 14 | 5 | 6 | 60 | 0-.015 | 4.2 | 16.8 | ||
฿ 3,553.54 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 17 | 6 | 6 | 60 | 0-.020 | - | - | ||
฿ 4,161.41 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 23 | 6 | 8 | 70 | -0.005-0.025 | - | - | ||
฿ 5,666.63 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 28 | 6 | 10 | 80 | -0.005-0.025 | - | - | ||
฿ 7,113.94 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 33 | 6 | 12 | 90 | -0.010-0.030 | - | - | ||
฿ 11,976.92 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 37 | 6 | 16 | 105 | -0.010-0.030 | 14.2 | 44.4 | ||
฿ 12,903.21 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 42 | 6 | 16 | 105 | -0.010-0.030 | 15.2 | 50.4 | ||
฿ 15,247.86 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 42 | 6 | 16 | 105 | -0.010-0.030 | - | - | ||
฿ 23,179.15 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 48 | 6 | 20 | 110 | -0.010-0.030 | - | - | ||
฿ 4,132.47 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 17 | 7 | 6 | 60 | 0-.020 | - | - | ||
฿ 4,622.00 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 23 | 7 | 8 | 70 | -0.005-0.025 | - | - | ||
฿ 6,592.91 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 28 | 7 | 10 | 80 | -0.005-0.025 | - | - | ||
฿ 8,300.74 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 33 | 7 | 12 | 90 | -0.010-0.030 | - | - | ||
฿ 17,795.13 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 42 | 7 | 16 | 105 | -0.010-0.030 | - | - | ||
฿ 45,699.39 | KYR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 53 | 8 | 25 | 125 | -0.010-0.030 | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง -HRC55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง -HRC60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง -HRC65 | รุ่น | ขดลวดสูง | การเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | MEGACOAT ยาก | มุม บิด(°) | 45 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง