(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีดขวา (R) และเม็ดมีดซ้าย (L) เข้ากันได้กับที่จับถนัดขวา (R) และที่จับถนัดมือซ้าย (L) ตามลำดับ
รหัสสินค้า |
---|
KTNSR1010H-16 |
KTNSR1212K-16 |
KTNSR1616K-16 |
KTNSR2020K-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | B (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | คลองเลื่อย แคลมป์ยึด | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,248.26 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 10 | 100 | 16 | - | SB-3.5TR | ||
฿ 4,530.48 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 12 | 125 | 18 | - | SB-3.5TR | ||
฿ 4,812.71 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 22 | 16 | 125 | 18 | CPS-5S | - | ||
฿ 5,189.00 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 27.4 | 20 | 125 | 20 | CPS-5S | - |
กำลังโหลด …
มือที่ต้องการ | มือขวา | H3(มิลลิเมตร) | 8.5 | แผ่น | FT-15 |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย ใช้บังคับ | 16ER |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง