(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัว โฮลเดอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สำหรับวิธีการ แคลมป์ยึด สกรู / แคลมป์ยึด- บน ตลับลูกปืน วิธี
รหัสสินค้า |
---|
CBSNR2020B-12-A20 |
CBSNR2525B-12-A20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม L1 | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) | ชั่วโมง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,039.16 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 125 | 20 | 20 | 20 | 21 | ||
฿ 7,603.62 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 150 | 25 | 25 | 25 | 26 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | อื่น ๆ | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA | 20 | มือที่ต้องการ | มือขวา |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด บน | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี | L2(มิลลิเมตร) | 32 |
θ | 9 ° | ประแจ | LW-5 | สกรู แคลมป์ยึด | CP-RCR |
ปลาย ใช้บังคับ | SNMF1204 ○○ -21 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง