(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใน,รูทะลุ,ดึง;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: V (35° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 5° (B),บวก 7° (C);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
รหัสสินค้า |
---|
A12M-SVZCL08-16AE |
A12M-SVZCR08-16AE |
A16Q-SVZBL11-20AE |
A16Q-SVZBR11-20AE |
A20R-SVZBL11-25AE |
A20R-SVZBR11-25AE |
A25S-SVZBL16-34AE |
A25S-SVZBR16-34AE |
A32S-SVZBL16-40AE |
A32S-SVZBR16-40AE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำøA | มือที่ต้องการ | ความยาวรวม L1 | มุมหลบ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน øD | H (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | รูป | S (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | L4 (มิลลิเมตร) | L5 (มิลลิเมตร) | θ | ประแจ | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,253.58 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 7° | 12 | 11 | 11.5 | รูปที่ 6 | 5.5 | 25.5 | 14 | 7.5 | 8 ° | FT-6 | SB-2050TR | ||
฿ 7,253.58 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | มือขวา | 150 | 7° | 12 | 11 | 11.5 | รูปที่ 6 | 5.5 | 25.5 | 14 | 7.5 | 8 ° | FT-6 | SB-2050TR | ||
฿ 7,661.24 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | ถนัดมือซ้าย | 180 | 5° | 16 | 15 | 16 | รูปที่ 6 | 8 | 32.5 | 20 | 10 | 8 ° | FT-8 | SB-2570TR | ||
฿ 7,661.24 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | มือขวา | 180 | 5° | 16 | 15 | 16 | รูปที่ 6 | 8 | 32.5 | 20 | 10 | 8 ° | FT-8 | SB-2570TR | ||
฿ 8,602.00 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 5° | 20 | 19 | 18 | รูปที่ 6 | 8 | 40.5 | 23 | 10 | 7 ° | FT-8 | SB-2570TR | ||
฿ 8,602.00 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | มือขวา | 200 | 5° | 20 | 19 | 18 | รูปที่ 6 | 8 | 40.5 | 23 | 10 | 7 ° | FT-8 | SB-2570TR | ||
฿ 10,389.44 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 5° | 25 | 24 | 20.5 | รูปที่ 7 | 8.5 | 30 | 34 | 17.5 | 13 ° | FT-15 | SB-40125TRN | ||
฿ 11,987.00 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 34 | มือขวา | 250 | 5° | 25 | 24 | 20.5 | รูปที่ 7 | 8.5 | 30 | 34 | 17.5 | 13 ° | FT-15 | SB-40125TRN | ||
฿ 12,208.23 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 5° | 32 | วันที่ 31 | 28 | รูปที่ 6 | 12 | 72.5 | 36 | 17.5 | 9 ° | FT-15 | SB-40125TRN | ||
฿ 12,208.23 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | มือขวา | 250 | 5° | 32 | วันที่ 31 | 28 | รูปที่ 6 | 12 | 72.5 | 36 | 17.5 | 9 ° | FT-15 | SB-40125TRN |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (เพชร 35 °) | ใช้ | ดึง | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวยื่นออกมา (L / D) | ถึง 5.5 | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ที่รวมอยู่ | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง