1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
S:ประเภท SCLC (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลายหน้า)

S:ประเภท SCLC (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลายหน้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,410.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ หน้าแปลน;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: C (80° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 7° (C);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)

รหัสสินค้า
S12F-SCLCL06
S14H-SCLCL06
S15F-SCLCL06
S16F-SCLCL06
S19G-SCLCL06
S19G-SCLCL09
S19K-SCLCL06
S19K-SCLCL09
S20G-SCLCL06
S20G-SCLCL09
S20K-SCLCL06
S20K-SCLCL09
S25K-SCLCL09
S25.0H-SCLCL09
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของลิงก์
(มิลลิเมตร)
φD
(มิลลิเมตร)
φd1
(มิลลิเมตร)
F1
(มิลลิเมตร)
H1=H2
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
ประแจ สกรู แคลมป์ยึด

฿ 7,410.38

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 11111213.461180FT-8SB-2560TR

฿ 7,786.68

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 13131413.4613100FT-8SB-2560TR

฿ 7,786.68

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 151515.87515.461585FT-8SB-2570TR

฿ 7,786.68

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 15151615.461585FT-8SB-2570TR

฿ 8,351.14

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 171719.0518.461790FT-8SB-2570TR

฿ 8,351.14

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 171719.0518.4101790FT-15SB-4065TR

฿ 8,351.14

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 171719.0518.4617120FT-8SB-2570TR

฿ 8,351.14

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 171719.0518.41017120FT-15SB-4065TR

฿ 8,351.14

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 18182019.461890FT-8SB-2570TR

฿ 8,351.14

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 18182019.4101890FT-15SB-4065TR

฿ 8,351.14

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 18182019.4618120FT-8SB-2570TR

฿ 8,351.14

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 18182019.41018120FT-15SB-4065TR

฿ 9,699.54

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน 232325.424.81023120FT-15SB-4065TR

฿ 9,699.54

KYR MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 5 วัน --2524.41023100FT-15SB-4065TR

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ C (80 °เพชร) ใช้ เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว รูปทรง แคลมป์ยึด สกรู บน
มือที่ต้องการ ถนัดมือซ้าย มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ บวก มุมอ้างอิง R (rε) 0.4