(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การกลึงตามแบบ;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: V (35° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: บวก 5° (B);วิธี แคลมป์ยึด: ตัวเครื่อง ความแข็งเกร็ง สูง (S)
รหัสสินค้า |
---|
SVVBN1010F-11 |
SVVBN1010JX-11 |
SVVBN1212F-11 |
SVVBN1212JX-11 |
SVVBN1616H-11 |
SVVBN1616JX-11 |
SVVBN2020K-11 |
SVVBN2020K-16N |
SVVBN2525M-11 |
SVVBN2525M-16N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | แผ่น | ประแจ | มุมอ้างอิง R (rε) | สกรูตัวหนอน แผ่น | สกรู แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,554.89 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | 80 | - | FT-8 | 0.4 | - | SB-2570TR | ||
฿ 2,654.63 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 10 | 120 | - | FT-8 | 0.4 | - | SB-2570TR | ||
฿ 2,648.97 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 6 | 12 | 85 | - | FT-8 | 0.4 | - | SB-2570TR | ||
฿ 2,648.97 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 6 | 12 | 120 | - | FT-8 | 0.4 | - | SB-2570TR | ||
฿ 2,680.33 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 8 | 16 | 100 | - | FT-8 | 0.4 | - | SB-2570TR | ||
฿ 2,680.33 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 8 | 16 | 120 | - | FT-8 | 0.4 | - | SB-2570TR | ||
฿ 3,025.27 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 10 | 20 | 125 | - | FT-8 | 0.4 | - | SB-2570TR | ||
฿ 3,440.00 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 10 | 20 | 125 | SVN-32N | FT-15 | 0.8 | SS-4N | SB-40125TRN | ||
฿ 3,338.85 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 12.5 | 25 | 150 | - | FT-8 | 0.4 | - | SB-2570TR | ||
฿ 3,338.85 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 12.5 | 25 | 150 | SVN-32N | FT-15 | 0.8 | SS-4N | SB-40125TRN |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | V (เพชร 35 °) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | สกรู บน |
---|---|---|---|---|---|
มือที่ต้องการ | ไม่มีมือที่ต้องการ | มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | บวก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง