(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ หน้าแปลน;รูปทรง เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: C (80° 2 สกรู);มุมคายเศษ มี เม็ดมีด รองรับการใช้งาน: ลบ 0° (N);วิธี แคลมป์ยึด: ที่หนีบ (C)
รหัสสินค้า |
---|
CCLNL2020K-12 |
CCLNL2525M-12 |
CCLNL3225P-16 |
CCLNR2525M-12 |
CCLNR3225P-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | B (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | F2 (มิลลิเมตร) | H1 = ชั่วโมง (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | แผ่น | คลองเลื่อย แคลมป์ยึด | เบรกเกอร์ เม็ดมีด | สกรูตัวหนอน แผ่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,119.35 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 27 | 5 | 20 | 125 | 32 | SP-441 (SP-443) | CE-010 | CB-16 | M3 × 8 (M3 × 12) | ||
฿ 3,401.57 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 32 | - | 25 | 150 | 32 | SP-441 (SP-443) | CE-010 | CB-16 | M3 × 8 (M3 × 12) | ||
฿ 6,317.91 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 32 | - | 32 | 170 | 35 | SP-454 | CE-220 | CB-17 | M4 × 10 | ||
฿ 3,401.57 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 25 | 32 | - | 25 | 150 | 32 | SP-441 (SP-443) | CE-010 | CB-16 | M3 × 8 (M3 × 12) | ||
฿ 6,317.91 | KYR MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | มือขวา | 25 | 32 | - | 32 | 170 | 35 | SP-454 | CE-220 | CB-17 | M4 × 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | C (80 °เพชร) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว | รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด บน |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | ประแจ | LW-4 | มุมอ้างอิง R (rε) | 0.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง