(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การเจาะรูแบบมีลวดลายช่วยเพิ่มความสามารถในการระบายเศษ งานลับคม/งานเจียรไน ลดการอุดตันรักษา อุปกรณ์แหล่งจ่าย การขัดเงา และลด ของเสีย เนื่องจากอายุการใช้งานยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
236UCS100127XNH |
236UCS120127XNH |
236UCS150127XNH |
236UCS180127XNH |
236UCS220127XNH |
236UCS80127XNH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42.36 ฿ 40.00 | ACTION SANDER PAPERS | 50 ชิ้น | 1 วัน | 100 | ||
฿ 55.07 ฿ 40.00 | S3M ACTION SANDER PAPERS | 50 ชิ้น | 1 วัน | 120 | ||
฿ 55.07 ฿ 40.00 | S3M ACTION SANDER PAPERS | 50 ชิ้น | 1 วัน | 150 | ||
฿ 42.36 ฿ 40.00 | ACTION SANDER PAPERS | 50 ชิ้น | 1 วัน | 180 | ||
฿ 42.36 ฿ 40.00 | ACTION SANDER PAPERS | 50 ชิ้น | 1 วัน | 220 | ||
฿ 42.36 ฿ 40.00 | ACTION SANDER PAPERS | 50 ชิ้น | 12 วัน | 80 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กระดาษทราย | วัสดุชิ้นงาน | พลาสติก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 127 |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 50 | สี | สีเหลือง |
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 12000 | การใช้งาน | ชิ้นส่วน เรซิ่น รับการเคลือบด้วยขนหลัก สำหรับการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี ซ่อมแซมยานพาหนะเรือเครื่องจักรก่อสร้าง ฯลฯ สี อบและ แปรงทาสี โป๊ว | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 79.8 |
วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง | กระดาษ (cwt) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง