1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไม้กางเขนพลาสติกสำหรับงานไม้【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

NCA POLISHING TOOL

ไม้กางเขนพลาสติกสำหรับงานไม้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,814.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับเครื่องขัดไม้ต่างๆเช่นเครื่องขัดขอบเครื่องขัดจังหวะเครื่องขัดโปรไฟล์เครื่องขัดฟองน้ำ ฯลฯ

รหัสสินค้า
A100-X625FT-100-915
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,814.80

NCA POLISHING TOOL 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เครื่องมือที่ใช้งานได้ อุปกรณ์ตั้งโต๊ะ(Resinder, etc.) ความกว้าง(มิลลิเมตร) 100 ความยาว(มิลลิเมตร) 915
วัสดุพื้นฐาน ผ้า ขนาดอนุภาค(#) 100 วัสดุของเม็ดขัด อลันดัม (alumina) (AA หรือ A)
ใช้ การขัดเงา วัสดุฐาน ไม้ การขัดเงา ไม้อัด และ ไม้อัด ตกแต่ง รายละเอียด วัสดุฐาน Xwt