1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก เกลียว คาร์ไบด์ สำหรับเกลียวภายในแบบเมตริก_MC-CSLC (รหัสสินค้า)

CARBIDE_THREAD MILLS

ดอก เกลียว คาร์ไบด์ สำหรับเกลียวภายในแบบเมตริก_MC-CSLC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,673.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ MC-CSLC เดียวกันสามารถ กระบวนการแปรรูป ผลเธรดภายในด้านขวาและด้านซ้ายได้โดยใช้ กระบวนการแปรรูป แก้ไขแบบเฮลิคอล MC-CSLC สามารถ กระบวนการแปรรูป เกลียวภายในที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันได้ด้วย เครื่องมือ เดียว หากมี พิทช์ เท่ากัน
■ MC-CSLC สามารถใช้กับ วัสดุ ชิ้นงานได้หลากหลาย เช่น อะลูมิเนียม อะลูมิเนียมอัลลอย ทองแดง ทองแดงผสม เหล็กหล่อ สเตนเลส เหล็กกล้าเครื่องมือ ผสม เหล็กกล้า เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า ด้วยความร้อน
■ เครื่องมือ นี้ผลิตจาก วัสดุ ซีเมนต์ คาร์ไบด์ ที่มี เม็ดขัด ละเอียดพิเศษซึ่งมีความทนทานต่อการสึกหรอสูง มี การเคลือบผิว แบบพิเศษเพื่อ เพิ่มขึ้น อายุการใช้งาน เครื่องมือ
■ สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว โดยใช้เกลียวที่ไม่สมบูรณ์เพียงไม่กี่เส้นได้
■ MC-CSLC คือ ดอกกัดเกลียว ร่อง เกลียว ที่ลด แรงบิด ในการประมวลผลเมื่อเทียบกับประเภท ร่องตรง

 

รหัสสินค้า
CSLCN6.0M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม dc
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
รูปทรง จำนวนฟลุต เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ จำนวน ซี่, แถว, ชุด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียวใน ขนาดเกลียว

฿ 12,673.94

CARBIDE_THREAD MILLS 1 ชิ้น 19 วัน มิเตอร์วัดไฟ060163N100M1706168Q38--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (35 ถึง 45 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / โลหะผสม ไททาเนียม (Ti-6al-4v, ฯลฯ ) / โลหะผสม นิกเกิล(อินโคเนล, ฯลฯ ) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว เครื่องตัด เกลียว
ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N มี ประเภทการเคลือบผิว TiAlN
มุม บิด 15°

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSLCN6.0M ในชุด ดอก เกลียว คาร์ไบด์ สำหรับเกลียวภายในแบบเมตริก_MC-CSLC

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CSLCN010Q
CSLCN012M
CSLCN012O
CSLCN6.0N
CSLCN7.5N
CSLCN7.5O
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดสกรู ขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม dc
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
รูปทรง จำนวนฟลุต เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ จำนวน ซี่, แถว, ชุด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียวใน ขนาดเกลียว

฿ 20,695.92

1 ชิ้น 19 วัน มิเตอร์วัดไฟ100254N200M290102510Q414--

฿ 25,095.74

1 ชิ้น 19 วัน มิเตอร์วัดไฟ120304N100M1100123012Q417--

฿ 25,095.74

1 ชิ้น 12 วัน มิเตอร์วัดไฟ120304N150M1.5100123012Q417--

฿ 12,673.94

1 ชิ้น 19 วัน มิเตอร์วัดไฟ060163N125M1.25706168Q38--

฿ 20,491.53

1 ชิ้น 5 วัน มิเตอร์วัดไฟ075203N125M1.25707.5208Q310--

฿ 15,615.21

1 ชิ้น 19 วัน มิเตอร์วัดไฟ075203N150M1.5707.5208Q310--