(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ CT-PS เป็นดอกต๊า ดอกต๊าปมือ คาร์ไบด์ ซีเมนต์สำหรับ ท่อเหล็ก คู่ขนาน และเหมาะสำหรับการแปรรูปเกลียว วัสดุ แข็งและเปราะ เช่น เหล็กหล่อ ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์หลักคือความแน่นของส่วน เกลียว ที่เชื่อมต่อกับชิ้นส่วน ท่อเหล็ก ฯลฯ PS ภายใน เกลียว หล่อ ทองเหลือง ใช้สำหรับ ข้อต่อฟิตติ้ง กับ เกลียว นอก PT
รหัสสินค้า |
---|
TCPS02K |
TCPS04 |
TCPS06 |
TCPS08Q |
TCPS12Q |
TCPS16U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,273.34 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/8-28 | 55 | 19 | 8 | 6 | 9 | 4 | ||
฿ 11,359.92 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/4-19 | 62 | 28 | 11 | 9 | 12 | 4 | ||
฿ 14,393.11 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/8-19 | 65 | 28 | 14 | 11 | 14 | 4 | ||
฿ 14,297.56 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1/2-14 | 80 | 35 | 18 | 14 | 17 | 4 | ||
฿ 19,533.68 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/4-14 | 85 | 35 | 23 | 17 | 20 | 4 | ||
฿ 27,643.35 | CARBIDE_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1'-11 | 95 | 45 | 26 | 21 | 24 | 5 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ขนานสำหรับท่อ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 3.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (pb) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | แตะสำหรับท่อ | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | NA | Class | II | รูปทรง | v |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง