1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปรีดเกลียว เคลือบ_R+V (รหัสสินค้า)

HSS_ROLL TAPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกต๊าปรีดเกลียว เคลือบ_R+V
  • ดอกต๊าปรีดเกลียว เคลือบ_R+V
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 705.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปทรงของผลิตภัณฑ์ อาจแตกต่างจากภาพถ่าย ตรวจสอบสัญลักษณ์ รูปทรง และ drawing
  • แนะนำให้ใช้ความเร็วในการประมวลผล 10 ถึง 20 เมตร / นาที

รายละเอียดสินค้า

■ R+V เป็น ต๊าปรีดเกลียว เคลือบสำหรับวัสดุที่เป็นเหล็กและไม่ใช่เหล็ก การเคลือบผิว ที่เหมาะสมกับสภาพการกรีด

รหัสสินค้า
RVP75.0KB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง

฿ 766.81

HSS_ROLL TAPS 1 ชิ้น 19 วัน M50.82P60G713225.54.57c

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู มิเตอร์วัดไฟ ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC)
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว ดอกต๊าปรีดเกลียว ประเภทของรู สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด การเคลือบผิว Y/N มี
ประเภทการเคลือบผิว ดีบุก จำนวนส่วนที่ยื่นออกมา 4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RVP75.0KB ในชุด ดอกต๊าปรีดเกลียว เคลือบ_R+V

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
RVP41.2BP
RVP41.4CB
RVP41.4CP
RVP75.0KP
RVP76.0MB
RVP76.0MP
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว
(มิลลิเมตร)
การทําแชมเฟอร์กระทู้ ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
Class ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
รูปทรง

฿ 1,070.86

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน M1.20.254P36G44.5-32.55a

฿ 984.63

1 ชิ้น 12 วัน M1.40.32P36G45-32.55b

฿ 984.63

1 ชิ้น 19 วัน M1.40.34P36G45-32.55b

฿ 766.81

1 ชิ้น 19 วัน M50.84P60G713225.54.57c

฿ 804.33

1 ชิ้น 10 วัน M612P62G7152664.57c

฿ 804.33

1 ชิ้น 12 วัน M614P62G7152664.57c