(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ NPSF เป็น ดอกต๊าปมือ สำหรับเกลียว ท่อเหล็ก แบบขนาน dryseal ของอเมริกา และใช้สำหรับต๊าปเกลียวของผลิตภัณฑ์ที่มีจุดประสงค์หลักคือความแน่นของ เกลียว ส่วนเกลียวที่ การเชื่อมต่อสายไฟ กับชิ้นส่วนท่อ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TNSF01L |
TNSF02L |
TNSF04O |
TNSF06O |
TNSF08Q |
TNSF12Q |
TNSF16T |
TNSF20T |
TNSF24T |
TNSF32T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | มิติ อ้างอิง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,606.06 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/16-27 | 54 | 17 | 8 | 6 | 9 | 4 | 7.770 | ||
฿ 1,606.06 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/8-27 | 55 | 19 | 8 | 6 | 9 | 4 | 10.117 | ||
฿ 2,327.47 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1/4-18 | 62 | 28 | 11 | 9 | 12 | 4 | 13.426 | ||
฿ 3,824.72 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3/8-18 | 65 | 28 | 14 | 11 | 14 | 4 | 16.866 | ||
฿ 6,187.90 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 61 วัน | 1/2-14 | 80 | 35 | 18 | 14 | 17 | 4 | 20.980 | ||
฿ 10,242.43 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 3/4-14 | 85 | 35 | 23 | 17 | 20 | 4 | 26.325 | ||
฿ 19,022.71 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1'-11.5 | 95 | 45 | 26 | 21 | 24 | 5 | 32.934 | ||
฿ 29,207.72 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1'1/4-11.5 | 105 | 45 | 32 | 26 | 30 | 5 | 41.689 | ||
฿ 45,653.85 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1'1/2-11.5 | 110 | 45 | 38 | 29 | 32 | 6 | 47.760 | ||
฿ 69,022.55 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | 2'-11.5 | 120 | 50 | 46 | 35 | 38 | 6 | 59.797 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / เหล็กชุบ แข็งและ เหล็กกล้า (25 ถึง 35 HRC) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อน ชุบแข็ง SKD) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) / โลหะผสม นิกเกิล(อินโคเนล, ฯลฯ ) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | แตะสำหรับท่อ | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ / สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | NA | Class | ANSI G | รูปทรง | v |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง