1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การต๊าปขัดจังหวะสำหรับ ท่อเหล็ก ทรงเรียว อเมริกัน Threads_INT-NPT

การต๊าปขัดจังหวะสำหรับ ท่อเหล็ก ทรงเรียว อเมริกัน Threads_INT-NPT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,401.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

■ INT-NPT มีร่องเกลียวด้านซ้ายต่ำ และ สายดิน เกลียว เกลียว อื่นๆ ทั้งหมดออก ช่วยลด แรงบิด ในการตัด INT-NPT เหมาะสำหรับ วัสดุ ที่มีความเหนียว เช่น สแตนเลส และเหล็กโครเมียมโมลิบดีนัม

รหัสสินค้า
TINPT01L
TINPT02L
TINPT04O
TINPT06O
TINPT08Q
TINPT12Q
TINPT16T
TINPT20T
TINPT24T
TINPT32T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds)
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K)
(มิลลิเมตร)
ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง รูปทรง ความยาวถึงส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน
(มิลลิเมตร)
มิติ อ้างอิง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 2,401.25

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 1/16-2754178695i127.770

฿ 2,401.25

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 1/8-2755198695h12.0510.117

฿ 3,377.84

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 61 วัน 1/4-186228119125h17.4513.426

฿ 5,612.82

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 3/8-1865281411145h17.6516.866

฿ 9,221.09

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 1/2-1480351814175h22.8520.980

฿ 15,287.46

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 3/4-1485352317205h22.9526.325

฿ 28,281.92

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 1'-11.595452621245h27.4032.934

฿ 42,841.34

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 1'1/4-11.5105453226305h28.1041.689

฿ 61,040.47

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 1'1/2-11.5110453829327h28.4047.760

฿ 95,842.32

HSS_SPIRAL FLUTED TAPS 1 ชิ้น 20 วัน 2'-11.5120504635386h2859.797

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสกรู ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก การทําแชมเฟอร์กระทู้ 3P ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง (คาร์บอน 0.25 ถึง 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน สูง (C ที่มีเนื้อหามากกว่า 0.45%) / สเตนเลส (SUS) / การหล่อ เหล็กกล้า (SC) ประเภทมีรูต๊าปเกลียว แตะสำหรับท่อ การเคลือบผิว Y/N NA
Class ANSI G กระบวนการเตรียมผิว ทำผิวด้วยวิธีออกไซด์ มุม บิด L8 °
ทิศทาง เกลียว ต๊าบร่องเลื้อยซ้าย