(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถติดตั้งเม็ดมีดต่างๆได้
รูปทรงปลายที่ใช้ได้ | D (รูปทรงเพชร 55°) | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำ | 50 | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย |
---|---|---|---|---|---|
เพื่อประโยชน์ | มือขวา | รูปทรง แคลมป์ยึด | ก้านโยก | ความยาวรวม L1 | 350 |
มุมหลบ | 0° | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ | 40 | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี |
ประเภทรายละเอียด | A-PDUNR / L (พร้อมรู น้ำมันตัดกลึง ) S-PDUNR / L | ขนาด L1(มิลลิเมตร) | 50 | ขนาด H(มิลลิเมตร) | 36 |
ขนาด h1(มิลลิเมตร) | 18.0 | ขนาด F(มิลลิเมตร) | 27 | ขนาด B(มิลลิเมตร) | 38.0 |
ปลายที่ใช้ได้ | DNMG1506 (DNMG1504) | แผ่น | * TDN-422 (TDN-432) | ประแจ | HW 3.0 |
สกรู | SR-117-2010 | ก้านโยก | LR-4D | ซีล | — |
พันช์ | PN-3-4 | แผ่นชีท | SP-4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S40UPDUNR15 ในชุด บาร์คว้านสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน A-PDUNR / L, S-PDUNR / L
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง